Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características do produto

Soquetes de memória DDR3

  • Projetado para aceitar módulos de memória JEDEC padrão
  • Soquete do orifício de passagem vertical de baixa resistência disponível
  • DIMMs SO são oferecidos em diversas alturas de empilhamento para maximizar o espaço da placa
  • Soquetes do orifício de passagem verticais disponíveis em três comprimentos de traseira para acomodar a maioria das espessuras de placa

168

Número de pinos do módulo de memória

DIMM é um módulo de memória com 168 pinos. DIMMs costumam ser usados hoje e suportam a uma transferência de 64 bits. Eles têm sido o tipo predominante do módulo de memória desde que os processadores Pentium baseados no Intel P5 começaram a ganhar participação de mercado.

Opções de produtos

  • Orifício de passagem vertical DIMM DDR3
  • Montagem de superfície vertical DIMM DDR3
  • Montagem de superfície em ângulo reto DIMM DDR3
  • Montagem de superfície em ângulo reto DIMM mini

Aplicações Selecionadas

Soquetes de memória DDR3

  • Notebooks
  • Computadores
  • Equipamento de comunicação
  • Servidores 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de DRAM  Taxa de Dados Dupla (DDR) 3

  • Sistema de conectores  Placa a placa

Recursos de configuração

  • Número de chaves  1

  • Número de Baías  2

  • Número de linhas  2

  • Número de posições  240

  • Orientação do módulo  Vertical

Características elétricas

  • Tensão DRAM (V) 1.5

Características do corpo

  • Material ejetor  Náilon de alta temperatura, Termoplástico

  • Material do recurso de retenção do PCB  Latão, Liga de Cobre

  • Localização do poste de retenção  Ambas as extremidades, Centro

  • Perfil do conector  Padrão

  • Material de engate  Náilon de alta temperatura, Termoplástico, Termoplástico de alta temperatura

  • Cor do engate  Natural, Preto

  • Localização do ejetor  Ambas as extremidades

  • Tipo de chave do módulo  Compensação à esquerda

  • Cor do material ejetor  Natural, Preto

  • Tipo ejetor  Giratório, Padrão

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash

  • Estilo de soquete  DIMM

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 2.54, 3

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 100, 118.1

  • Tipo de soquete de memória  Cartão de memória

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .08, .38, .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 3.14, 15, 30

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5, .75

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.67, 3.18, 4

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .105, .125, .157

  • Estilo de inserção  Inserção direta

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Clipe/coluna de retenção

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Ângulo de montagem  Vertical

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Centro, Compensação à esquerda

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon de alta temperatura

  • Cor do invólucro  Azul, Natural, Preto

  • Inclinação da linha central (mm) 1, 2

  • Inclinação da linha central (in) .039, .07

Dimensões

  • Diâmetro do orifício de retenção do centro (mm) 1.8, 2.45

  • Diâmetro do orifício de retenção do centro (in) .07, .096

  • Altura do perfil do PCB (mm) 21, 23.1

  • Altura do perfil do PCB (in) .82, .9, .91

  • Espaçamento entre linhas  1.9 mm [ .075 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85, -55 – 105, -55 – 155

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185, -67 – 221, -67 – 311

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85, -55 – 105, -55 – 155

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185, -67 – 221, -67 – 311

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  50, 54

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa e Bandeja

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D3303-SO1399

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.

JEDEC é uma marca registrada de seu respectivo proprietário.