Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características do Produto:

Especificações para DIMM SO DDR4

  • Desempenho melhor ao mesmo tempo em que consome menos energia
  • Os custos operacionais do sistema podem ser reduzidos por causa do melhor desempenho e do menor consumo de energia por soquete
  • Uma densidade de chip e um número de pinos maiores proporcionam recursos de DIMM melhores do que DIMM SO DDR3, transmitindo mais sinal ao mesmo tempo
  • Um dos maiores portfólios com uma grande variedade de alturas e opções de banhado a ouro
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de DRAM  Contorno pequeno (SO)

Recursos de configuração

  • Número de chaves  1

  • Número de linhas  2

  • Orientação do módulo  Ângulo reto

  • Número de posições  200, 260

Características elétricas

  • Tensão DRAM (V) 1.2

Características do sinal

  • Tensão SGRAM (V) 1.2

Características do corpo

  • Localização do poste de retenção  Ambas as extremidades

  • Material de engate  Termoplástico de alta temperatura

  • Tipo ejetor  Travamento

  • Localização do ejetor  Ambas as extremidades

  • Tipo de chave do módulo  Compensação à direita, Compensação à esquerda

  • Material do poste de retenção  Aço Inoxidável, Liga de Cobre

  • Perfil do conector  Alto, Baixo

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

  • Tipo de soquete de memória  Cartão de memória

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Ouro flash

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .127, .254, .381, .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 5, 10, 15, 30

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

  • Estilo de inserção  Came para dentro

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Pino de solda

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveamento padrão, Chaveamento reverso

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico de alta temperatura

  • Cor do invólucro  Preto

  • Inclinação da linha central (mm) .5, 2.1, 3.3, 5.4, 6.1, 7.3

  • Inclinação da linha central (in) .02, .082, .129

Dimensões

  • Altura da pilha (mm) 4, 5.2, 8, 9.2

  • Altura da pilha (in) .157, .205, .315, .362

  • Espaçamento entre linhas  8.2 mm [ .322 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  500, 800, 900

  • Método de embalagem  Fita e carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D33047-SO1339

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.

JEDEC é uma marca registrada de seu respectivo proprietário.