Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Esses sensores são usados em motores elétricos e geradores, para a detecção contínua da temperatura, e fornecem monitoramento térmico consistente sem alarmes falsos. Os termopares de estator são construídos para atender às especificações da ANSI C50.10-1990, requisitos gerais para motores síncronos. Podemos desenvolver de acordo com suas especificações.

Vantagens

  • Saída Traseira, Laminado de Vidro Epóxi
  • Tipo Termopar, Simples e Duplo: Tipos J, K, T e E
  • Espessura Personalizada do Corpo: 0,060" a 0,375"; Padrão: 0,060"; 0,078"; 0,093"; 0,125"
  • Larguras Personalizadas do Corpo: 0,250" a 2,50"; Padrão: 0,260"; 0,305"; 0,344"; 0,455"; 0,500"; 0,625"
  • Opções de Fio Condutor/Cabo
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
barra laranja
barra laranja
  1. Sensor de temperatura do estator (inglês)

Os sensores de temperatura do estator da TE Connectivity (TE) fornecem alta estabilidade para várias aplicações, incluindo motores grandes.

O sensor termopar de estator é um sensor retangular, plano e laminado comumente chamado de “vara de estator”, porque é inserido entre as bobinas no estator de um motor.

Outros sensores para motores e geradores

  

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Encapsulamento do sensor  Fiber Glass Laminate Sensor

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -50 – 180 °C [ -58 – 356 °F ]

  • Limites de erro/precisão t  Limites especiais de erro, Limites Padrão / +- 1 °C

Outro

  • Aterramento de Junção  Aterrado, Sem aterramento

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo