Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor RTD de estator de pás da série 302F mede as temperaturas do ar de entrada ou saída em motores e geradores.

Os RTDs de estator de pá são construídos com orifícios para montagem, os sensores de ar fornecem monitoramento térmico consistente sem alarmes falsos.  Os sensores RTD de estator de pá da TE Connectivity (TE) são construídos para atender às especificações da ANSI C50.10-1990, requisitos gerais para motores síncronos. 

Vantagens

  • Saída traseira, laminado de vidro epóxi
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Opções de fio condutor/cabo
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
barra laranja
  1. Sensor de temperatura do estator (inglês)

Os sensores de temperatura do estator da TE Connectivity (TE) fornecem alta estabilidade para várias aplicações, incluindo motores grandes.

Outros sensores para motores e geradores

   

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência/temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Stator

  • Tipo de elemento  Fiberglass Body

  • Material do elemento  Cobre, Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  Cabo com jaqueta, Cabo revestido com blindagem, PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  155 °C [ 311 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo