Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
A montagem de baioneta fornece uma opção simples e barata de mola tensionada para instalar sondas onde uma vedação de fluido não é necessária.

Sensores de rolamentos nos quais o elemento de detecção é encapsulado em uma ponta de liga de cobre.  Isso permite maior precisão e sensibilidade às mudanças de temperatura no ponto de contato nos rolamentos. Inseridos em uma abertura na caixa do rolamento, eles são usados em motores e geradores elétricos para detecção contínua da temperatura do rolamento. Também oferecemos um adaptador de montagem NPT de 1/8” para ajudar a travar o sensor na posição. 

Vantagens

  • Variedade de estilos de bainha: aço inoxidável, aço inoxidável isolado, vidro epóxi isolado, ponta de cobre
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Diâmetros de bainha: 0,188”
  • Opções de fio condutor/cabo
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
barra laranja

Outros sensores para motores e geradores

  

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. O RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota sobre a aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Bearing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel Probe With Copper Tip

  • Material do elemento  Cobre, Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0006

Materiais relacionados