Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor RTD de estator de saída lateral é um sensor retangular, plano e laminado comumente chamado de “Vara de estator”, porque é inserido entre as bobinas no estator de um motor.

Estes sensores de tipo médio são usados em motores elétricos e geradores para detecção contínua da temperatura e fornecem monitoramento térmico consistente sem alarmes falsos. Os sensores RTD do estator de saída lateral diferem dos estatores de saída traseira padrão, em que o fio condutor ou cabo sai da lateral do corpo. As saídas laterais, inicialmente presentes só em um sensor personalizado, estão se tornando um substituto popular para a saída traseira devido ao menor estresse no fio ou cabo no roteamento para o controlador. 

Vantagens

  • Saída Lateral, Laminado de Vidro Epóxi
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Espessura do Corpo Personalizado: 0,078" a 0,375", Padrão: 0,078", 0,093", 0,125"
  • Larguras Personalizadas do Corpo: 0,500” a 2,50”
  • Opções de fio condutor/cabo
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
barra laranja
  1. Sensor de temperatura do estator (inglês)

Os sensores de temperatura do estator da TE Connectivity (TE) fornecem alta estabilidade para várias aplicações, incluindo motores grandes.

Outros sensores para motores e geradores

   

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Stator

  • Tipo de elemento  Fiberglass Body

  • Material do elemento  Cobre, Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  Cabo com jaqueta, Cabo revestido com blindagem, PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  155 °C [ 311 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0002

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo