Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor da sonda RTD de rolamento carregado por mola sensível à ponta da série 311 consiste em uma sonda de rolamento, suporte e cabeçote de conexão opcional.

O suporte carregado por mola de liberação rápida permite a ajustabilidade para garantir que a ponta de Cobre permaneça em contato com a superfície de rolamento para leituras confiáveis e resposta de tempo mais rápida.  Inseridas na abertura na carcaça do rolamento, elas são usadas em motores elétricos e geradores para detecção contínua da temperatura do rolamento. O encaixe T Quick tem um botão de liberação rápida mais curto para uso com um transmissor em uma barra de conexão.

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável, aço inoxidável isolado, vidro epóxi isolado, ponta de cobre
  • Encaixe Carregado por Mola Ajustável, Vedado Contra Fluido
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Diâmetros da Bainha: 0,188”, 0,250”, 0,215”
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Resposta rápida
  • Sensível à ponta 
  • Corte em comprimento 
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
barra laranja

Outros sensores para motores e geradores

  

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

 

P: O que é um RTD?
R: Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Bearing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel Probe With Copper Tip

  • Material do elemento  Cobre, Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0005

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo