![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/press_fit_hero233.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tecnologia press-fit
Os pinos de press-fit ACTION PIN e Multispring da TE Connectivity (TE) oferecem designs elásticos de pinos compatíveis da área de press-fit, proporcionando conectividade de terminal a PCI livre de estresse e sem solda, adequada para os ambientes automotivos mais adversos.
A TE oferece duas tecnologias distintas de press-fit para aplicações automotivas: ACTION PIN e Multispring, que são ambos designs de pinos compatíveis com um comportamento elástico durante a inserção do pino em uma placa de circuito impresso (PCI). A área de press-fit se deformará automaticamente durante a inserção na PCI para permitir uma conexão elétrica e mecânica confiável ao longo de sua vida útil. O design do pino de press-fit atende aos tamanhos de lâmina padronizados e às interfaces da indústria automotiva. Os pinos de press-fit ACTION PIN e Multispring podem ser usados em várias aplicações em veículos, desde o compartimento de passageiros até os ambientes automotivos mais adversos, incluindo a área do compartimento do motor. Além disso, a TE Application Tooling oferece equipamentos de ferramentas correspondentes para inserção de pinos únicos, bem como máquinas de assentamento de conectores.
Introdução do produto
O princípio para uma conexão press-fit é que um terminal de contato é pressionado em uma placa
de circuito impresso (PCI). Existem dois tipos de pinos de press-fit; o pino sólido, que tem uma área de
pressão sólida, e o pino compatível, que tem uma área de pressão elástica.
A tecnologia press-fit da TE foi introduzida pela primeira vez no setor de telecomunicações, na década de 1970. Mais tarde, em 1988, o primeiro pino press-fit da TE Connectivity foi introduzido na indústria automotiva. Hoje, a TE Connectivity oferece duas soluções distintas de press-fit para aplicações automotivas: o ACTION PIN e o pino Multispring.
As soluções de press-fit da TE, na verdade, são pinos compatíveis com um comportamento elástico e, portanto, que se deformam durante a inserção (reduzindo significativamente o estresse nos orifícios da PCI em comparação com o pino sólido de press-fit – que não existe mais em aplicações automotivas) e sustentam uma força normal de contato permanente quando inseridos para permitir uma conexão elétrica e mecânica confiável ao longo de sua vida útil.
O pino de press-fit e o orifício de passagem revestido (PTH), reunidos, resumem um sistema de press-fit. A funcionalidade de tal sistema depende das propriedades/características de ambos os componentes e de suas interações.
Vantagens da TE para o design de pinos compatíveis
- Confiabilidade – A norma IEC mostra que ele é no mínimo 10 vezes mais confiável do que as conexões de solda e IDC
- Miniaturização de press-fit – NanoMultispring
- Processo de fabricação rápida
- Não é necessário tratamento térmico
- Não há necessidade de plásticos de alta temperatura
- Sem estresse térmico para conector
- Sem falhas de soldagem como pontes, má umidificação, resíduos de fluxo, juntas de solda fria, etc.
- Ambientalmente correto – GREENER
Aplicações
- Unidades de controle de airbag
- Sensores
- Sistemas de conveniência / passivos
- Gerenciamento de motores
- Sistemas de ABS / ESC
10x
A norma IEC mostra que ele é no mínimo 10 vezes mais confiável do que conexões de solda - IDC (taxa de quebra no primeiro encaixe)
60%
economia de espaço
25+