![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-scalable-spring-fingers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores Internos Móveis para IoT
Os contatos de mola (também conhecidos como contatos de blindagem, molas de aterramento, contatos de aterramento universais ou presilhas) podem ser usados em todos os tipos de pequenas aplicações de placa de circuito impresso em todos os setores. Eles podem ser usados em alimentações de antena, conexões elétricas de baixa tensão ou em aterramento para evitar ruídos e estática de EMI causados por um alto-falante, motor, microfone ou qualquer outra vibração dentro de uma aplicação. Continuamos ampliando nosso portfólio de contatos de mola, oferecendo uma grande variedade de estilos, alturas e materiais para atender às necessidades de todos os clientes.
Contatos de Mola Mais Altos
Novo produto
Os contatos da mola de altura mais alta da TE Connectivity (TE) oferecem um portfólio expandido de contatos de aterramento universal de PCB em dimensões mais altas, o portfólio agora dá suporte a uma grande variedade de necessidades de design de 0,8 mm a 7 mm, ajudando a proteger dispositivos sensíveis do ruído EMI e oferecendo conexão com o solo. Com uma alta capacidade de corrente e recursos de design robustos, os contatos de mola TE são capazes de suportar uma grande variedade de aplicações, inclusive produtos de consumo, IoT, automotivos, industriais e eletrodomésticos.
- Opções mais altas permitem aos designers atenderem mais facilmente aos requisitos de distância/folga, possibilitando um método fácil e barato de conectar várias PCBs. Disponíveis em tipo pré-carregado, C type e tipo caixa, possibilitando a versatilidade em layout de PCB.
- Características de desempenho de ponta (operando de 0,5 A a 2 A), proporcionando uma conexão confiável, ajudando a evitar ruído EMI e estática.
- Mais eficiência na automontagem e mais facilidade de instalação. Não exige equipamentos de aplicação caros ou especializados.
![Contato de Mola Mais Alto](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/higher-height-spring-finger.jpg)
Contatos de Mola Ultrapequenos
- Economize espaço importante na PCB com um dos menores espaços de 1,7 mm2 do mercado
- O design de contato em loop fechado garante conexão confiável à PCI, melhor força normal e maior capacidade de corrente (1,5 A)
- A parede lateral robusta minimiza a sobrecompressão
- O design antilevantamento especial pode melhorar a eficiência do conjunto travando a ponta do contato dentro da parede lateral da contato de lâmina, o que ajuda a evitar que o contato fique preso na luva de um operador durante a montagem
- A área de manipulação suporta processos de montagem automática
![contato de mola ultrapequeno](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/usff-lineup-draft-620x250.jpg)
Os contatos de mola (também conhecidos como contatos de blindagem, molas de aterramento, contatos de aterramento universais ou presilhas de antena) podem ser usados em todos os tipos de pequenas aplicações de placa de circuito impresso (PCI) em vários setores.
Características do Produto
Contatos de Mola
- Usado para aterramento entre um dispositivo e a PCI
- Fornece blindagem para qualquer coisa que possa causar vibrações dentro de um dispositivo, como motores, alto-falantes e microfones
- Fornece uma solução econômica para alimentações de antenas em todos os tipos de dispositivos
- Requer espaço limitado em uma PCI
- Usado como uma conexão para aplicações de empilhamento simples entre PCIs primárias e secundárias
- Disponível em alturas tão baixas quanto 0,4 mm e até 7 mm
- Acomoda soldagem manipulação, utilizando equipamentos padrão
![Standard Flat Contacts - Box and](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/spring-fingers-box-c-180x120.jpg)
Contatos planos padrão
Os conectores de caixa padrão e C-type têm geometria simples para fácil aplicação.
![Pre-loaded Spring Finger Contact](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/spring-fingers-preloaded-180x120.jpg)
Contato de lâmina pré-carregado
Os contatos de mola pré-carregados são recomendados quando é necessário um contato elétrico estável com deflexão mínima. A mudança de força é minimizada sobre a faixa de trabalho do contato de lâmina. Contatos de mola pré-carregados estão disponíveis em três famílias dimensionáveis.
![Ulta Low Profile Spring Finger Contact](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/spring-fingers-yshape-180x120.jpg)
Contato de lâmina de perfil ultrabaixo
Contatos de mola de perfil ultrabaixo do tipo Y são usados em aplicações nas quais baixas alturas efetivas são necessárias.
![Ultra-small Spring Finger Contact](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/spring-fingers-small-180x120.jpg)
Contato de lâmina ultrapequenos
Oferecidos em alturas e estilos/fatores de forma diferentes, os contatos de mola ultrapequenos são usados em uma grande variedade de aplicações com restrições de espaço em vários setores.
Aplicações Selecionadas
Contatos de Mola
- IoT
- Telefones celulares
- Dispositivos vestíveis
- Consoles de jogos
- Tablets
- Dispositivos de monitoramento de pacientes
- Scanners POS
- Sistemas de segurança
- Dispositivos GPS
Perguntas frequentes
Contatos de Mola
P: Por que eu usaria uma contato de lâmina pré-carregado em uma aplicação?
R: Uma contato de lâmina pré-carregado permite a mesma quantidade de força com uma compressão menor e fornece um contato elétrico estável com deflexão mínima. Esses recursos são úteis para aplicações com altura disponível limitada.
P: Qual estilo de contato de lâmina é melhor para a minha aplicação?
R: Os contatos de mola normalmente são algumas das últimas peças adicionadas a uma placa. O tipo usado depende da altura e do espaço deixados na placa, mas a decisão é tipicamente baseada nas suas necessidades de design.
LEIA MAIS SOBRE CONTATOS DE MOLA