Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento de carcasa :
Mate
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre níquel
-
Tamaño de conector :
Miniatura
Características de la configuración
-
Apilado :
No
-
Número de puertos :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
19
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pata recta
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
.5 mm [ .021 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Condiciones de uso
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
5000
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) (°C):
250
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
.4 mm [ .015 in ]
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (mín.) :
1.6 mm [ .063 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Cinta portadora
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme