Conectores HDMI: Una solución confiable para conectar equipos de audio y video

La interfaz multimedia de alta definición (HDMI) es una especificación que combina audio y video en una sola interfaz digital. Nuestros conectores HDMI ofrecen un diseño de bloqueo de fricción que proporciona un contacto eléctrico seguro y permite insertar y extraer suavemente el cable para su uso con reproductores de DVD, reproductores de televisión digital (DVI), decodificadores y otros dispositivos audiovisuales.

Conectores HDMI 2.1

La tecnología de interfaz multimedia de alta definición (HDMI) 2.1 de TE Connectivity es de última generación y para productos electrónicos de consumo como televisores digitales, descodificadores, videojuegos, computadoras y reproductores multimedia. Además, proporciona una extraordinaria experiencia visual al ser compatible con una gama de resoluciones de video superiores, de hasta 10 K, y aumentar la capacidad de ancho de banda hasta 48 Gbps.

Ventajas

  • Mayor resolución de video de hasta 10K: visualización real y nítida de las secuencias rápidas.
  • Mayor ancho de banda de hasta 48 Gbps: garantiza que cada imagen en un video se muestre con los valores ideales de profundidad, contraste, nivel de detalle, brillo y una gama de colores más amplia a altas frecuencias de reproducción.
  • Diseño optimizado: el conector puede colocarse en una PCB con diseño discreto, sin soldadura por reflujo.
  • Compatible con versiones anteriores de las especificaciones HDMI.

10 K

Resolución

48Gbps

Ancho de banda

Características del producto

Conectores HDMI

  • Blindaje completo para protección contra descargas electrostáticas
  • Proceso sin plomo disponible
  • Se ofrece con o sin brida de panel

5Gbps

Ancho de banda

Los ensambles de cables y conectores HDMI de TE Connectivity ofrecen cinco gigabits por segundo de ancho de banda y 19 posiciones compatibles con video y audio multicanal.

Aplicaciones selectas

Conectores HDMI

  • Televisores digitales o de alta definición
  • Decodificadores
  • Consolas de videojuegos
  • Reproductores de DVD
  • Computadoras de escritorio
Las imágenes a continuación son representativas y podrían no mostrar una imagen real del producto