Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipos de accesorios para los conectores :
Tornillo de casquillo
-
Tamaño de tuerca de remachado :
11841
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca remachada
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe, Pin
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8, Tamaño 16, Tamaño 20, Tamaño 22
-
Código de disposición de contactos (módulo A) :
Q11
-
Código de disposición de contactos (módulo B) :
Q11
-
Código de disposición de contactos (módulo C) :
En blanco (ciego)
-
Tipo de contacto (módulo B) :
Enchufe
-
Código de disposición de contactos (módulo D) :
Q11
-
Tipo de contacto (módulo C) :
Enchufe
-
Código de disposición de contactos (módulo E) :
Q11
-
Tipo de contacto (módulo D) :
Enchufe
-
Código de disposición de contactos (módulo F) :
85
-
Estilo de contacto para conector para bastidores y paneles :
Quadrax
-
Tipo de contacto (módulo A) :
Enchufe
Características de la configuración
-
Estilo de liberación :
Parte delantera
Características del cuerpo
-
Acabado de carcasa :
Recubrimiento de conversión química
-
Conector y código de polarización :
27
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Aluminio
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tamaño de carcasa para conector para bastidores y paneles :
3
-
Sellable :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme