Este tipo de conector está diseñado para aumentar las velocidades de datos y disminuir el aumento de señal. Además, ofrece una transmisión de alta velocidad más confiable con mayor claridad. Nuestra gama de conectores backplane se caracteriza por conexiones en ángulo recto, coplanares y tipo mezzanine de alto rendimiento, que se utilizan para conectar placas de circuito impreso. Los ingenieros de TE Connectivity emplean herramientas 3D sofisticadas, a fin de diseñar un conector y un tamaño precisos por medio de pautas de rendimiento y previo a la producción. Nuestras conexiones de backplane pueden transmitir de 6.25 G/ps a 56 G/ps. Nuestros conectores Eurocard incorporan las ventajas de diseño aceptadas internacionalmente de los conectores DIN 41612 e IEC 60603-2 de dos piezas. Esto permite una integridad de señal (SI) alta y un rendimiento eléctrico. Los sistemas de autobuses comunes incluyen STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus y VME 64X.
Soluciones para el acoplamiento de PCB
En trenes de alta velocidad y controles industriales, y en sistemas de almacenamiento y conmutación de centros de datos, nuestros conectores Eurocard proporcionan carcasas polarizadas ignífugas para proteger las conexiones en entornos hostiles. En sistemas de almacenamiento y conmutación de centros de datos, nuestros conectores STRADA Whisper transfieren datos a 25 G/p, con una escalabilidad sin precedentes de hasta 56 Gb/ps. En los conmutadores y enrutadores de centros de datos, nuestros conectores backplane Z-PACK Slim UHD aceleran la transmisión en el menor espacio posible, lo que libera espacio en la PCB. Nuestros conectores backplane de alta velocidad les brindan a los diseñadores de sistemas la flexibilidad necesaria para resolver desafíos de rendimiento específicos.