Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precableado :
No
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Receptáculo de brida redonda
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
Sin
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
Normal
-
Número de posiciones :
6
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
6
-
Contactos precargados :
No
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor de paso :
No
-
Tipo de fluido :
Ninguno
-
Material de sello periférico :
Elastómero de fluorosilicona
-
Color del producto :
Negro
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
-
Grado de blindaje :
100-10 000 MHz
-
Protección contra el medio ambiente :
Con
-
Estilo de entrada :
Inserción trasera
-
Ferrule de tope de seguridad :
Sin
-
Material de junta tórica :
Fluorosilicona
-
Peso del producto :
2.8 g [ 0.096 oz ]
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Zinc-níquel, negro
-
Material base de la carcasa :
Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Con sello hermético :
No
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Género inverso :
No
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida redonda
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Push-pull de autobloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
6
-
Alineación polarizada :
Sincronización de inserto
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 24
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Inmersión
-
Nivel de sellado contra el polvo IP :
5
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
2000
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones :
Todo
-
De mantenimiento en sitio :
No