Un conector circular estándar generalmente se refiere a un conector cuyo diseño se ajusta a los estándares militares estadounidenses o alemanes. Estos están diseñados con una interfaz circular y una carcasa para conectar y desconectar de manera eficiente la señal, la alimentación y los circuitos ópticos. Estos conectores resistentes pueden entregar datos de manera confiable a velocidades de hasta 10 Gb/s y pueden soportar vibraciones y condiciones climáticas extremas. Nuestros conectores circulares estándar cuentan con una alta vida útil del ciclo de acoplamiento, múltiples estilos de acoplamiento, cantidades de contactos y opciones de revestimiento para lograr versatilidad y un rango de temperatura de funcionamiento de -65 °C a + 125 °C. Los conectores circulares estándar están diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las militares, aeroespaciales e industriales.