Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

 

Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño. 

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000 | 5000

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Tipo de contacto  Enchufe | Receptáculo

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF

  • Configuración de entrada de carcasa  Ambos extremos cerrados

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1 | 1.2

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .039 | .047

  • Longitud del conector (mm) 5.88 | 8.42 | 10.96 | 13.5 | 16.04 | 21.12 | 26.2

  • Longitud del conector (in) .231 | .331 | .431 | .531 | .631 | .831 | 1.031

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 24 | 28 – 26

  • Altura del conector  17.8 mm [ .701 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .08 – .15 | .12 – .24

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 100 | '-55 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 257 | -40 – 212

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel | Caja | Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  2000

Documentos Relacionados

Ilustraciones de productos