Conectores rectangulares estándar
Ya sea que esté conectando 6 V o 6 kV, ofrecemos un conector rectangular estándar para sus necesidades.
Nuestros conectores rectangulares estándar cuentan con opciones de llave, características de bloqueo, codificación de colores y varios materiales. Elija solo las características que necesita para su aplicación. Algunos de los tipos disponibles son los conectores Power Triple Lock, muchos tipos de conectores MATE-N-LOK, los conectores de serie dinámica, los conectores METRIMATE y los conectores VAL-U-LOK.
Conectores rectangulares estándar
Familias de productos destacados
MATE-N-LOK, Power Triple Lock y VAL-U-LOK son marcas registradas.