Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Estos transductores están elaborados con los más recientes circuitos de acondicionamiento de sensores de semiconductor de óxido de metal complementario (CMOS) para crear un transductor de presión (14 bits) y de temperatura (11 bits) con salida digital de bajo costo y alto rendimiento diseñado para cumplir con los requisitos más estrictos de los clientes fabricantes de equipos originales (OEM). El sensor funciona a partir de una sola fuente de 3.3 o 5.0 V de CC y requiere un solo componente externo para su correcto funcionamiento. El resistente transductor de cerámica está disponible en opciones de puerto lateral, puerto superior y montaje en colector, y puede medir presión absoluta o diferencial de 2 a 30 inH2O. Los puertos de presión arponados de 1/8" se acoplan de forma segura con tubos de 3/32" de diámetro interno.

Beneficios

  • transductor de salida digital montado en PCB
  • Combinación de temperatura y presión
  • Rangos de presión de 2 a 30 inH2O
  • Protocolo I2C o SPI
  • Presión diferencial y manométrica 
  • Con compensación térmica
  • Voltaje de alimentación de 3.3 o 5.0 V de CC
  • Disponibilidad de la opción de bajo consumo (modo de espera <1 µA)
  • Salida digital
  • Puertos de presión acanalados

Aplicaciones

  • Instrumentos médicos
  • Detección de filtros bloqueados
  • Medidores de panel
  • Mediciones de altitud y velocidad del aire
  • Sistemas de extinción de incendios
  • Controles neumáticos
  • Movimiento del aire
  • Controles ambientales
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de pata  Estilo J, Orificio pasante

  • Tipo de empaque  DIL, 8 pines

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Absoluto, Compuesto, Diferencial, Medidor, Vacío

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 3

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3.3, 5

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 9.9, 17.4

  • Ancho de producto (in) .389, .685

  • Longitud del producto (mm) 12.4, 12.7

  • Longitud del producto (in) .488, .5

  • Altura de producto (mm) 7.2, 8.2, 11.7, 11.9, 16, 19.5

  • Altura de producto (in) .283, 0.322, .46, .468, .629, .767

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .068, .137, 1.034, 2.068, 3.44, 10.34

  • Presión (psi) 1, 2, 5, 15, 30, 50, 100, 150, 300

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-25 – 105, -10 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -13 – 221, 14 – 185

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-25 – 105, -10 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -13 – 221, 14 – 185

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  I²C, I²C o SPI, I²C y SPI (modo 0, 3), SPI

  • Presión (inH2O) 2, 4, 5, 10, 20, 30

  • Rango de presión de prueba  15 psi, 300 psi

  • Tipo de señal de salida  ADC de 14 bits

  • Precisión de presión  ±0.25% Span

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Acceso lateral doble, Puerto superior, Un solo acceso lateral

Otro

  • Opciones de sensor  Potencia baja, Recubrimiento en gel, Recubrimiento en gel y baja potencia, Sin opciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0001

Documentos Relacionados