Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje
Enganche, bloqueo y retención
-
Tipo de accesorio para conector
Placa de bloqueo doble
Características de la configuración
-
Número de filas
1
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural, Rojo
-
Material primario del producto
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), PBT GF
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
400, 600, 800, 1000, 1200
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SI261-T669