Información sobre los requisitos básicos

 

P: ¿Qué tamaño de cable se puede remachar? 

R: Este producto admite de 22 a 26 AWG, con un rango de diámetro de aislamiento de 1,30 mm a 1,60 mm

 

P: ¿Qué tipo de estructura de bloqueo tiene el conector? 

R: El conector sellado de doble bloqueo de señal de 2,5 mm tiene un mecanismo de bloqueo externo activo con un sujetador a prueba de enganches para proporcionar una conexión segura y facilidad de montaje.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de corriente y voltaje para su aplicación?

El sistema de conectores de doble bloqueo de señal tiene una clasificación de corriente máxima de 3 amperios por línea y está clasificado para 250 voltios de CA/CC.

 

P: ¿Qué documentos o instrucciones están disponibles como referencia para los conectores de doble bloqueo de señal sellados de 2,5 mm?

R: Especificación del producto 108-143069 y especificación de la aplicación 114-143067 

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de tipo y tamaño del cable?

R: El sistema de conectores de doble bloqueo de señal está aprobado para su uso con cables de 26 a 20 AWG con un rango de aislamiento de cable entre 0,93 mm y 1,8 mm.

 

P: ¿Cuál es la cantidad de posiciones y el espacio disponible?

R: El sistema de conectores de doble bloqueo de señal está disponible en configuraciones de cable a tablero de 2 a 12 posiciones y de cable a cable de 2 a 10 posiciones en un paso de 2,5 mm. La longitud total acoplada del sistema de suspensión libre es de 22,6 mm y la altura máxima con el cabezal de perfil estándar es de 13,7 mm, mientras que la altura máxima con el cabezal de perfil alto es de 19,2 mm.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de la temperatura de funcionamiento?

R: El sistema de conectores de doble bloqueo de señal tiene una temperatura máxima de funcionamiento de 105 °C. Para obtener más información sobre las temperaturas de funcionamiento, consulte la Especificación del producto 108-5459.

 

P: ¿Es el retroceso del contacto una preocupación? ¿Necesita confirmación de que los contactos están asentados?

R: El sistema de conector de doble bloqueo de señal ofrece una placa de doble bloqueo opcional. El propósito de la placa de doble bloqueo es permitir que los contactos estén completamente asentados en la carcasa.

¿Necesita diferenciar este conector de otros conectores de la aplicación?

El sistema de conector de doble bloqueo de señal ofrece múltiples opciones de carcasas de color para facilitar la identificación del conector durante la fabricación y el montaje.

 

P: ¿Cuál es la ventaja de elegir encabezados de alto perfil en lugar de perfiles estándares?

R: El sistema de conectores de doble bloqueo de señal ofrece cabezales de alto perfil para aplicaciones donde habrá procesamiento adicional o recubrimiento de resina de las PCB durante el proceso de fabricación.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de inflamabilidad de su aplicación?

Los conectores de doble bloqueo de señal se ofrecen con varias carcasas con clasificación UL 94 V-0, y que cumplen con la prueba de hilo incandescente de acuerdo con IEC 60335-1, 5.ª edición.