Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas de los conectores del temporizador están disponibles en versiones selladas y sin sellar para responder a las necesidades de la aplicación.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No, Sí

  • Forma del conector  Circular, Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho, Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a panel, Cable a placa

  • Sellable  No, Sí

  • Función principal de bloqueo  En el terminal, Integrado en la carcasa, Lengüeta de bloqueo

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  1, 2, 3, 4, 5, 6, 0

  • Número de posiciones  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 42, 47, 52, 55, 56, 58, 68, 70

  • Número de filas  1, 2, 3, 4, 5, 6

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 36, 48, 260

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 12, 240

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 36, 42, 48, 50

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°, 90°

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Azul claro, Blanco, Gris, Gris oscuro, Marrón, Morado, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Verde, Violeta

  • Conector y código de polarización  1, 2, 3, A, A1, B, B1, B2, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, I, II, N, Neutro, Z

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Receptáculo

  • Tamaño de contacto  1.5K, 1.5 mm, 1.6mm, 2.8 mm, 3mm, 4.8K, 4.8mm, 5.8mm, 6.35mm, 6.3 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) 1.5, 1.6, 2.8, 3, 4.8, 5.8, 6.3, 6.35

  • Ancho de terminal tab (in) .059, .06, .062, .063, .11, .118, .188, .189, .22, .228, .248, .25

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3, 5, 6, 7.5, 9.8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16.5, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 40, 78

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Clavija de polarización, Con código, Nervadura de polarización, Pin guía, Polarización, Ranura de polarización, Ranuras de pines guía

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon, Nailon 6/6 con 35 % de fibra de vidrio (GF35), PA, PA 6.6, PA 6.6 GF, PA 66, PA 66 GF13, PA 66 GF15, PA 66 GF30, PA GF, PBT, PBT/ASA-GF20, PBT GF, PBT GF10, PBT GF15, PBT GF20, PBT GF30, PBTP

  • Distancia entre pines (mm) 2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.75, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.08, 5.5, 5.6, 6, 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 8, 8.6, 9.2, 9.3, 9.5, 9.55, 9.65, 9.7, 10, 10.8, 11, 11.6, 14

  • Distancia entre pines (in) .07, .13, .137, .138, .14, .147, .15, .157, .16, .165, .17, .177, .18, .19, .196, .197, .2, .21, .216, .22, .23, .236, .237, .24, .244, .26, .267, .28, .295, .299, .3, .303, .31, .314, .315, .32, .338, .362, .366, .37, .374, .376, .379, .382, .4, .425, .433, .45, .551

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 6.3, 6.4, 8, 8.5, 9, 10, 10.3, 10.4, 11, 11.6, 11.9, 12.35, 12.6, 13, 13.3, 13.7, 13.8, 14.8, 16, 16.2, 16.3, 17, 17.2, 17.4, 17.5, 20, 20.6, 20.7, 21, 21.1, 21.2, 21.5, 21.75, 22, 22.3, 22.4, 22.5, 22.7, 22.9, 23, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 24, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 25, 25.1, 25.7, 25.8, 26, 26.1, 26.3, 26.5, 26.6, 26.8, 27, 27.4, 27.5, 27.6, 27.8, 28, 28.7, 29, 29.3, 29.5, 29.6, 30, 30.4, 30.45, 30.5, 30.9, 31, 31.6, 32, 32.1, 32.25, 32.3, 32.5, 32.7, 32.9, 33, 33.1, 33.2, 33.35, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 34, 35, 35.4, 35.45, 35.5, 35.8, 36, 36.1, 36.3, 36.4, 36.6, 37, 37.75, 39, 39.3, 40.2, 40.5, 40.6, 42, 42.1, 42.3, 42.5, 42.8, 43, 43.1, 43.5, 44.5, 46.57, 46.6, 46.8, 46.9, 48, 48.5, 49, 50, 50.55, 52, 52.5, 53.4, 57.1, 65, 68.8, 78, 150

  • Ancho de producto (in) .248, .252, .315, .335, .354, .394, .405, .409, .433, .457, .469, .486, .496, .512, .524, .53, .54, .543, .583, .629, .63, .638, .641, .642, .669, .677, .685, .689, .787, .811, .827, .83, .831, .835, .84, .856, .866, .878, .88, .881, .893, .894, .9, .905, .906, .909, .913, .92, .921, .925, .929, .937, .94, .945, .95, .957, .96, .961, .965, .98, .984, .988, 1.01, 1.016, 1.02, 1.03, 1.035, 1.04, 1.043, 1.047, 1.055, 1.06, 1.078, 1.083, 1.087, 1.09, 1.102, 1.12, 1.142, 1.15, 1.16, 1.18, 1.197, 1.199, 1.2, 1.217, 1.22, 1.244, 1.26, 1.264, 1.27, 1.271, 1.28, 1.29, 1.295, 1.299, 1.3, 1.303, 1.31, 1.327, 1.33, 1.331, 1.38, 1.39, 1.394, 1.396, 1.409, 1.41, 1.417, 1.421, 1.429, 1.43, 1.433, 1.441, 1.457, 1.48, 1.486, 1.53, 1.535, 1.55, 1.58, 1.59, 1.594, 1.6, 1.65, 1.653, 1.665, 1.67, 1.68, 1.69, 1.71, 1.75, 1.83, 1.835, 1.84, 1.843, 1.88, 1.909, 1.929, 1.969, 1.99, 2.047, 2.06, 2.1, 2.248, 2.55, 2.7, 3.071, 5.906

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1.5 – 2.4 mm [ .059 – .094 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 14, 24 – 16

  • Altura del conector (mm) 6.35, 6.4, 8, 9.7, 10.3, 11, 11.6, 11.7, 12.3, 12.5, 12.6, 13, 13.7, 14.4, 14.5, 14.8, 15.3, 15.8, 15.9, 16, 16.8, 16.9, 17.1, 17.2, 17.5, 17.95, 18, 18.5, 19, 19.2, 19.3, 19.8, 19.9, 20, 20.1, 20.2, 20.4, 20.6, 21, 21.1, 21.25, 21.4, 21.5, 21.55, 21.7, 21.8, 21.9, 22, 22.3, 22.5, 22.7, 23, 23.1, 23.5, 23.6, 24, 24.15, 24.5, 24.55, 24.6, 25, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 26, 26.1, 26.2, 26.5, 26.6, 27.8, 27.9, 28, 28.1, 28.5, 28.7, 28.8, 29, 29.3, 29.5, 29.8, 30, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.9, 31, 31.3, 31.4, 31.5, 32, 32.2, 32.4, 32.7, 33, 34.1, 34.5, 34.7, 34.8, 34.9, 35.4, 35.5, 35.8, 36.5, 36.6, 36.9, 37.5, 37.7, 37.75, 37.8, 38, 38.2, 38.3, 39, 39.1, 39.5, 39.6, 39.7, 40.25, 41, 42.8, 45, 45.3, 46.6, 46.7, 47, 47.2, 47.3, 48.6, 52.8, 53.4, 58.22, 150.3

  • Altura del conector (in) .25, .31, .315, .381, .406, .433, .46, .461, .484, .492, .496, .512, .539, .567, .571, .583, .6, .622, .626, .629, .63, .66, .665, .673, .677, .689, .706, .709, .728, .748, .756, .759, .779, .783, .787, .791, .795, .803, .811, .826, .827, .83, .837, .84, .842, .846, .848, .854, .858, .86, .866, .878, .885, .886, .893, .9, .905, .906, .909, .925, .929, .93, .944, .945, .95, .964, .965, .966, .968, .969, .984, 1, 1.004, 1.008, 1.01, 1.02, 1.024, 1.028, 1.03, 1.04, 1.043, 1.09, 1.1, 1.102, 1.122, 1.129, 1.13, 1.142, 1.154, 1.16, 1.17, 1.18, 1.181, 1.19, 1.2, 1.201, 1.205, 1.216, 1.22, 1.232, 1.236, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.276, 1.29, 1.3, 1.34, 1.358, 1.36, 1.37, 1.39, 1.398, 1.409, 1.43, 1.44, 1.453, 1.47, 1.476, 1.48, 1.486, 1.488, 1.496, 1.5, 1.504, 1.51, 1.53, 1.54, 1.55, 1.559, 1.563, 1.585, 1.61, 1.685, 1.77, 1.783, 1.83, 1.85, 1.86, 1.862, 1.91, 2.07, 2.1, 2.29, 5.917

  • Distancia entre filas (mm) 1, 1.8, 2.54, 3.4, 3.5, 3.6, 3.75, 4, 4.2, 4.3, 4.5, 5, 5.08, 5.4, 5.5, 5.55, 5.6, 5.65, 5.7, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.2, 7.25, 7.3, 7.6, 8.5, 8.6, 8.9, 9, 9.5

  • Distancia entre filas (in) .039, .071, .1, .134, .138, .14, .141, .148, .15, .157, .16, .169, .17, .177, .19, .196, .197, .2, .21, .216, .217, .22, .224, .228, .23, .232, .236, .24, .28, .285, .287, 0.29, .299, .3, .33, .338, .35, .354, .37

  • Calibre del cable (mm²) .2 – 1.31, .5 – 2.27

  • Longitud del producto (mm) 9.8, 10.3, 11.2, 11.4, 11.6, 11.65, 12.6, 13, 13.3, 14.1, 14.5, 15.2, 15.4, 15.7, 16.2, 16.7, 16.9, 17, 17.5, 17.7, 18.3, 18.5, 18.8, 19.6, 20, 20.2, 20.6, 21, 21.2, 21.5, 21.73, 21.8, 22, 22.2, 22.3, 22.5, 23, 23.1, 23.4, 23.5, 23.8, 24, 24.2, 24.4, 24.55, 24.8, 25, 25.5, 26, 26.2, 26.4, 26.8, 27, 27.3, 27.5, 28.1, 28.3, 28.5, 28.8, 29, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 30, 30.1, 30.2, 30.4, 30.7, 30.9, 31, 31.7, 32, 32.3, 32.5, 33.2, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 34.5, 34.55, 34.6, 34.8, 35.4, 35.5, 36, 36.1, 36.2, 36.5, 36.7, 36.8, 37, 37.4, 37.5, 37.6, 38.2, 38.5, 38.7, 39.5, 39.6, 39.7, 40, 40.4, 40.5, 41, 41.4, 41.5, 42, 42.3, 42.5, 42.75, 43, 43.1, 43.5, 43.7, 43.9, 44.4, 45.8, 46, 46.2, 46.3, 46.65, 46.8, 47.1, 48, 48.2, 48.3, 49.9, 50, 50.35, 50.5, 52, 52.55, 52.65, 52.8, 53, 53.5, 53.9, 56.8, 57.1, 57.2, 58, 58.1, 60, 62.2, 63.5, 65.2, 66.8, 69, 70, 70.6, 72, 72.5, 73.9, 76.5, 78.5, 82.4, 82.5, 83, 88.9, 89.4, 93.6, 95, 99, 100.3, 101.5, 101.8, 113, 122.4, 135.6, 138, 146, 149.5, 151.6

  • Longitud del producto (in) .386, .405, .441, .449, .457, .459, .496, .511, .524, .555, .57, .598, .606, .618, .637, .638, .657, .66, .665, .689, .697, .72, .728, .74, .772, .787, .795, .811, .827, .834, .835, .846, .847, .855, .858, .866, .874, .88, .886, .905, .906, .909, .921, .925, .93, .937, .945, .952, .953, .961, .967, .976, .984, 1.004, 1.02, 1.031, 1.039, 1.05, 1.06, 1.075, 1.083, 1.11, 1.12, 1.122, 1.13, 1.134, 1.14, 1.142, 1.15, 1.154, 1.158, 1.16, 1.161, 1.165, 1.17, 1.173, 1.18, 1.181, 1.189, 1.19, 1.196, 1.197, 1.209, 1.21, 1.22, 1.248, 1.26, 1.27, 1.28, 1.3, 1.31, 1.315, 1.32, 1.33, 1.35, 1.358, 1.36, 1.362, 1.37, 1.39, 1.394, 1.398, 1.4, 1.41, 1.417, 1.421, 1.425, 1.437, 1.44, 1.445, 1.457, 1.46, 1.47, 1.472, 1.476, 1.48, 1.5, 1.52, 1.555, 1.559, 1.56, 1.57, 1.591, 1.594, 1.61, 1.63, 1.654, 1.665, 1.673, 1.683, 1.69, 1.693, 1.71, 1.72, 1.728, 1.748, 1.8, 1.811, 1.819, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.854, 1.89, 1.9, 1.901, 1.96, 1.969, 1.98, 1.988, 2.05, 2.069, 2.07, 2.073, 2.08, 2.1, 2.12, 2.24, 2.248, 2.25, 2.28, 2.283, 2.36, 2.44, 2.5, 2.56, 2.63, 2.716, 2.756, 2.8, 2.83, 2.85, 2.9, 3.01, 3.1, 3.24, 3.248, 3.27, 3.498, 3.5, 3.52, 3.68, 3.74, 3.898, 3.949, 4, 4.008, 4.449, 4.82, 5.33, 5.43, 5.748, 5.886, 5.96

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 25, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 77, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 85, -30 – 105, -30 – 125, -30 – 130, -40 – 85, -40 – 120, '-40 – 110, -40 – 125, -40 – 130, -55 – 105, -40 – 140, -30 – 100, '-40 – 80, -40 – 70, -40 – 100, -40 – 105, '-25 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 221, '-22 – 185, '-22 – 221, -40 – 284, -40 – 221, -40 – 266, -40 – 212, -40 – 158, -13 – 221, -40 – 257, -22 – 266, -40 – 230, -22 – 257, -40 – 185, -40 – 176, -22 – 212, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  No, UL 94HB, UL 94V-0, UL 94V-2

  • Grado IP  IP54K, IP64K, IP67, IP69K, IP6K9K, IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  IEC 529 IP 54, LV214

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel, Bandeja, Bolsa, Bolsa y caja, Caja, Caja de cartón, Caja y cartón, Contenedor, Encapsulado, Juego

  • Cantidad por empaque  1, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 105, 132, 150, 156, 172, 174, 180, 195, 200, 250, 280, 300, 320, 336, 350, 360, 400, 450, 456, 500, 528, 550, 600, 648, 700, 800, 840, 900, 1000, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900, 2000, 3000, 4500, 5000, 5500

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No, Sí

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T4827-CH8172

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.

TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.