Sensores para automoción, vehículos industriales y comerciales

El portafolio de sensores de TE Connectivity, diseñado para la industria automotriz, cuenta con sensores de posición, velocidad, presión, corriente, humedad, calidad del aceite y rotativos, entre otros. Estos sensores de alto rendimiento están diseñados para cumplir con los rigurosos estándares de seguridad y calidad en los sistemas avanzados de vehículos. Diseñados para una integración perfecta, nuestros sensores vienen en una gama de modelos estándar y personalizados para adaptarse a diversas necesidades de ingeniería.

> 30M

Sensores que se entregan por año a clientes en la industria del transporte a nivel mundial

700+

Ingenieros especializados en sensores que desarrollan soluciones innovadoras

Global

Capacidad de fabricación, servicios y asistencia técnica

barra‑gris

Resistentes, precisos y óptimos para el sistema. Los sensores automotrices de TE Connectivity están diseñados para brindar confiabilidad e interactuar a la perfección con los sistemas del vehículo y cumplir con los estrictos estándares de seguridad, como el cumplimiento con la norma ASIL D. Nuestro portafolio, que cuenta con tecnología MEMS avanzada, suministra datos precisos en un formato compacto. En colaboración con líderes de la industria de todo el mundo, vamos más allá de lo establecido en materia de la eficiencia del sistema y la resolución de problemas técnicos. Con una selección que abarca desde diseños personalizados hasta modelos estándar listos para integrar, los ingenieros eligen nuestras soluciones de sensores para impulsar el progreso tecnológico en el sector automotriz.

Características y ventajas

Sensores automotrices

Seguridad y confiabilidad

  • Pruebas totales hasta la descompostura para una máxima confiabilidad
  • Alta integridad del diseño con análisis de modo y efectos de falla (FMEA) completos
  • Redundancia sólida con cumplimiento con ASIL C/D y seguridad funcional (FuSa)

 

Rendimiento e integración

  • La mejor tecnología de detección de su clase que garantiza un rendimiento óptimo del sistema
  • Detección de fallas incorporada con redundancia de sensores para un funcionamiento continuo
  • La personalización de productos está respaldada por un equipo experto de ingenieros para cumplir con requisitos específicos
  • Plataformas para el diseño de sensores según especificaciones que garantizan una interacción sin restricciones con el sistema

 

Calidad y asistencia técnica en operaciones globales

  • Con comprobación en campo y detección diferencial para entornos adversos y mitigación del ruido electromagnético
  • La meta de cero PPM se logró mediante programas automatizados de ensamble y de mejora del ciclo de vida
  • Asistencia técnica regional y servicios globales de fabricación y control de calidad

Aplicaciones

  • motor eléctrico o tren motriz eléctrico
  • Carga de baterías
  • Manejo de baterías
  • Sistemas de frenos
  • Sistemas de transmisión
  • Sistemas de manejo
  • Velocidad turbo
  • Posición del asiento
  • Velocidad de llantas
  • Chasis
  • Vehículos todoterreno
  • Eficiencia de combustible
barra‑gris
Las imágenes a continuación son representativas y podrían no mostrar una imagen real del producto