Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Terminal estanco activo
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1 S2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35 – 150
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
19 – 29.5 mm [ .75 – 1.18 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
6.6 – 15 mm [ .26 – .59 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
28 – 41 mm [ 1.102 – 1.614 in ]
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico (XLPE)