![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-AMPMODU-headers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conozca la familia de sistemas de interconexión AMPMODU
Los cabezales AMPMODU proporcionan una amplia variedad de configuraciones de línea central sólidas y confiables de 0,100 in x 0,100 in (2,54 x 2,54) que utilizan postes cuadrados de 0,025 in.
Tipos y beneficios
Tipos:
- Estándar
- De separación
- De separación enrollada
- Recubierto
- De apilamiento
Beneficios:
- Económicos
- Convenientes
- Menos PN para almacenar
- Protección de pines
- Flexibilidad en la arquitectura de las placas
Aplicaciones
- Controles automotrices
- Computadoras
- Instrumentos médicos
- Máquinas expendedoras
- Instrumentación y equipos de prueba
- Telecomunicaciones
- Equipo de almacenamiento
- Electrodomésticos
Un sistema con beneficios. Los cabezales AMPMODU proporcionan una amplia variedad de configuraciones de línea central sólidas y confiables de 0,100 in x 0,100 in (2,54 x 2,54) que utilizan postes cuadrados de 0,025 in. Las opciones de cabezales incluyen diseños de fila simple y fila doble con capacidades de aplicación de PCB de montaje en superficie, ajuste a presión y orificio pasante. Las orientaciones verticales y de ángulo recto se pueden suministrar en revestimiento en oro y estaño.
.025
Postes cuadrados
Shrd
Disponible
Reel
De separación disponible