Conozca la familia de sistemas de interconexión AMPMODU

Los cabezales AMPMODU proporcionan una amplia variedad de configuraciones de línea central sólidas y confiables de 0,100 in x 0,100 in (2,54 x 2,54) que utilizan postes cuadrados de 0,025 in.

Tipos y beneficios

Tipos:

  • Estándar
  • De separación
  • De separación enrollada
  • Recubierto
  • De apilamiento

Beneficios:

  • Económicos
  • Convenientes
  • Menos PN para almacenar
  • Protección de pines
  • Flexibilidad en la arquitectura de las placas

Aplicaciones

  • Controles automotrices
  • Computadoras
  • Instrumentos médicos
  • Máquinas expendedoras
  • Instrumentación y equipos de prueba
  • Telecomunicaciones
  • Equipo de almacenamiento
  • Electrodomésticos

Un sistema con beneficios. Los cabezales AMPMODU proporcionan una amplia variedad de configuraciones de línea central sólidas y confiables de 0,100 in x 0,100 in (2,54 x 2,54) que utilizan postes cuadrados de 0,025 in. Las opciones de cabezales incluyen diseños de fila simple y fila doble con capacidades de aplicación de PCB de montaje en superficie, ajuste a presión y orificio pasante. Las orientaciones verticales y de ángulo recto se pueden suministrar en revestimiento en oro y estaño.

.025

Postes cuadrados

Shrd

Disponible

Reel

De separación disponible