Terminales y conectores de potencia NG
Los terminales y conectores de potencia NG de TE ofrecen terminales y carcasas para aplicaciones de potencia selladas y no selladas, como bombas de dirección eléctrica, sistemas de ventiladores de refrigeración del motor y cajas de fusibles del motor o de los accesorios.
Terminales y conectores de potencia NG
TE ofrece diferentes tamaños de hojas para cubrir la mayoría de las aplicaciones de potencia en automóviles:
- NGP: 2,8 mm
- NG: 6,3 mm
- NG1 y NG1+: 8,00 mm
Aplicaciones
- Fuente de alimentación
- Caja de fusibles y relés
- Dispositivos de protección y conmutación
- Conexiones cable a cable
Características
- Familia de terminales con diseño de una sola pieza
- Versión sellada y sin sellar
- Terminales y conectores de potencia
- Circuito CPA opcional
- Amplio rango de calibre según los parámetros; NGP de 2,8 (de 0,5 a 6,00 mm2); NG1 de 8,00 (de 3,0 a 10,0 mm2)
- Alta confiabilidad
- Se utiliza el mismo terminal para aplicaciones selladas y sin sellar (8,00 mm)