Terminales y conectores de potencia NG

Los terminales y conectores de potencia NG de TE ofrecen terminales y carcasas para aplicaciones de potencia selladas y no selladas, como bombas de dirección eléctrica, sistemas de ventiladores de refrigeración del motor y cajas de fusibles del motor o de los accesorios.

Terminales y conectores de potencia NG

TE ofrece diferentes tamaños de hojas para cubrir la mayoría de las aplicaciones de potencia en automóviles:

  • NGP: 2,8 mm
  • NG: 6,3 mm
  • NG1 y NG1+: 8,00 mm

Aplicaciones

  • Fuente de alimentación
  • Caja de fusibles y relés
  • Dispositivos de protección y conmutación
  • Conexiones cable a cable

Características

  • Familia de terminales con diseño de una sola pieza
  • Versión sellada y sin sellar
  • Terminales y conectores de potencia
  • Circuito CPA opcional
  • Amplio rango de calibre según los parámetros; NGP de 2,8 (de 0,5 a 6,00 mm2); NG1 de 8,00 (de 3,0 a 10,0 mm2)
  • Alta confiabilidad
  • Se utiliza el mismo terminal para aplicaciones selladas y sin sellar (8,00 mm)