Protección de circuito compacto y sellado
Nuestro mini portafusibles compacto, con clasificación IP67 y de dos posiciones, acepta contactos AMP MCP 2.8 y se puede montar con clips de montaje de conector DEUTSCH DT y AMPSEAL 16 estándar. Este mini portafusibles sellado está diseñado para ofrecer fiabilidad en aplicaciones donde la falla no es una opción. Construido con termoplástico de alta resistencia para soportar vibraciones intensas y golpes mecánicos, este portafusibles puede alojar dos fusibles activos y dos repuestos.
Características del producto:
Especificaciones para mini portafusibles sellado
- Tamaño compacto
- Aloja dos fusibles activos y dos de repuesto
- Clasificación IP67 con sello a prueba de factores ambientales
- Disponible con función de montaje integrada o cola de milano que acepta clips de montaje
- Debido a que el montaje está en el conjunto de la carcasa en lugar de la cubierta, hay una carga aplicada reducida en el sello, lo que proporciona una interfaz de sello más sólida.
Agregue fácilmente protección de circuito accesible
Con nuestros clips de montaje, disponibles en opciones de 90° y 180° y en material termoplástico o metálico, puede agregar fácilmente protección de circuito accesible a su vehículo y equipo de servicio pesado.
ECHAR UN VISTAZO MÁS DE CERCA A UNA DE LAS MUCHAS COMBINACIONES DE PRODUCTOS DIFERENTES QUE COMPONEN UN ENSAMBLAJE:
Aplicaciones:
- Protección de circuitos y componentes
- Motores eléctricos
- Compresores
- Iluminación
- Electrobombas
La protección del circuito sellado a prueba de factores ambientales en cualquier lugar es necesaria para aplicaciones de alta vibración en las industrias de camiones y autobuses, agricultura, construcción, marina y vehículos especiales.
Beneficios clave:
- Agregue rápida y fácilmente un fusible sellado en cualquier lugar
- Varias opciones de montaje, con clips de montaje fácilmente disponibles
- Acepta mini fusibles estándar de la industria
- Utiliza el sistema de terminales AMP MCP de alto rendimiento para una fiabilidad demostrada


Líneas de contacto:
El terminal AMP MCP de 2.8 mm establece múltiples puntos de contacto a ambos lados de cada terminal de hoja de fusible mini ATM, proporcionando una conexión eléctrica estable y un rendimiento de retención de fusible sólido; mientras que el sello de alambre de 3 pernos proporciona sellado redundante y sólido para el cable y la carcasa de plástico.