Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente
Portafusible, Soporte del relé
-
Tipo de fusible
Fusible miniatura ATM
-
Brinda compatibilidad con el tipo de relé
Miniatura ISO, Tipo enchufable 280
-
Sellable
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de fusibles (máximo)
2, 6, 14, 20, 22, 30
-
Relés de fusibles (máximo)
0, 1, 2, 3, 6, 8
-
Cantidad de posiciones
4, 27, 38, 40, 49, 60
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12, 24
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A)
20, 40
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm)
7.8, 8.13
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in)
.307, .32
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7-FRB69