Conectores para una protección fiable contra amenazas de EMI y EMP

La tecnología de conectores EMI/EMP con filtro DEUTSCH de TE ofrece control de interferencias EMI y protección EMP en entornos robustos con configuraciones potenciales de ahorro de peso y espacio que ayudan a reducir el costo total del sistema. Las ventajas de ahorro de peso y espacio pueden ser el resultado del uso de un conector con filtro que proporciona ventajas técnicas y comerciales. DEUTSCH tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y suministro de soluciones de conectores estándar y específicas para el cliente con supresión integrada de EMI (interferencia electromagnética) y EMP (pulso electromagnético).

Filtrado EMI

Los resistentes conectores de filtro EMI de TE suelen utilizar matrices de condensadores planos en una amplia variedad de topologías (es decir, C, LC, CL, PI y T). Estos productos pueden tener las características de los filtros especificadas por línea, junto con líneas sin filtros y conectadas a tierra para satisfacer los requisitos específicos del equipo.

Protección transitoria de filtrado EMP

La protección transitoria de voltaje está disponible dentro de los conectores y se logra mediante la incorporación de diodos TVS (supresores de voltaje transitorio) o componentes de MoV (varistor de óxido metálico). Estos conectores EMP están diseñados para cumplir con requisitos específicos antes amenazas del sistema "línea por línea" y pueden ofrecer una solución de diseño efectiva.