Sensores de inclinación

Los sensores de inclinación, también conocidos como inclinómetros, miden la pendiente, el ángulo o la inclinación de los objetos en función de la gravedad. Nuestros inclinómetros están disponibles en configuraciones y versiones que satisfacen las diversas demandas de los clientes con respecto al rango de medición, la señal y las condiciones ambientales. Contamos con sensores de inclinación de uno o dos ejes, con señales de salida digitales o analógicas y múltiples opciones de montaje. Las aplicaciones más comunes son la protección antivuelco y el control autónomo en camiones y vehículos de servicio pesado.

Características del producto:

  • Calibrado de fábrica
  • Inclinómetros de uno o dos ejes
  • Con base en la tecnología de los sistemas microelectromecánicos (MEMS)
  • Opciones de señal de salida analógica y digital
  • Opciones de montaje horizontal y vertical
  • Conexiones y montaje sencillos
  • Empaque resistente para condiciones rigurosas
  • Precisión de hasta ±0.25°
  • Resolución de hasta ±0.01° 
  • Intervalos de medición de hasta ±180°
  • Empaque con grado de protección IP-67 o IP-68 disponible

Aplicaciones:

  • Grúas y montacargas​
  • Elevadores de tijera
  • Camiones de volteo y vehículos todoterreno
  • Alineación de edificios y estructuras
  • Alineación de vías férreas
Fusión de datos para los sensores de inclinación
Informe técnico: Cómo la fusión de datos mejora el rendimiento de los sensores de inclinación

Cómo funcionan los sensores de inclinación MEMS

  • Se agrega una masa al dado de silicio del sensor de presión MEMS
  • En la posición horizontal, la fuerza de la gravedad desvía el dado (al igual que ocurre cuando se aplica presión) y genera una salida eléctrica.
  • A medida que se gira el dado a la posición vertical, la fuerza sobre este disminuye hasta cero, al igual que la salida eléctrica.
  • La señal de salida es directamente proporcional al ángulo de inclinación.

 

Sensor de inclinación AXISENSE-G
Interfaz digital CAN J1939

El sensor de inclinación AXISENSE-G con compensación giroscópica cuenta con una potente combinación de elementos de detección MEMS y un filtrado avanzado para obtener salidas estables y muy precisas, que pueden tolerar entornos dinámicos y hostiles.

Sensor de inclinación AXISENSE-G
Interfaz digital CAN J1939

El sensor de inclinación AXISENSE-G con compensación giroscópica cuenta con una potente combinación de elementos de detección MEMS y un filtrado avanzado para obtener salidas estables y muy precisas, que pueden tolerar entornos dinámicos y hostiles.