Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Carcasa de plástico
-
Tipo de señal de interfaz
Digital
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conector TE o AMP
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (VDC)
8 – 30
Características del cuerpo
-
Orientación del producto
Horizontal
Dimensiones
-
Rangos de medición (°)
Hasta +/-90
-
Ancho de carcasa (mm)
Hasta 70
-
Precisión (°)
hasta +/- 0.3
-
Resolución (°)
Hasta +/-.01
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 85
-
Principio de medición
MEMS
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida
CAN J1939
Estándares de la industria
Otro
-
Ejes de medición
Doble eje
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TSI0020