Transductores de presión compuestos
Mide la presión manométrica negativa y positiva.
En la industria de los compresores se utilizan diferentes términos para referirse a los transductores de presión que miden la presión manométrica de negativa a positiva. El transductor de presión compuesto mide tanto la succión como la descarga y proporciona una señal de salida lineal desde el vacío total, a través de la presión cero y hasta la presión total. En la industria de los compresores se utilizan diferentes términos para referirse a los transductores de presión que miden la presión manométrica de negativa a positiva, tales como transductores de presión de succión o transductores de presión compuestos. Un transductor con un rango de presión de -1,.7 a 30 PSI se puede denominar compuesto, de 30V30 (en referencia a -30 pulgadas de mercurio) o un sensor de vacío a 30 PSIG. Si bien la terminología difiere, se refiere al mismo producto. Calcular el desfasamiento del transductor de presión tal como debería aparecer sin presión (o con la presión en el banco) puede ser confuso a menos que se haga por escrito. Aquí mostramos un par de ejemplos que explican el proceso para las señales de salida y las de voltaje de 4-20 mA. Los mismos principios se aplican a otras presiones y señales de salida. Comenzamos con un rango de medición de presión de -14.7 a 15 PSI para visualizar cómo se haría el cálculo. Si bien PSI 0 está cerca del punto medio entre la salida, aún no es exacto; así que se necesita tomar pasos adicionales para llegar a la lectura correcta.
Ejemplo de 4-20 mA
AST4300AV0015P4N1000
Transmisor de presión
no incendiario AST4300
Conexión de proceso 1/4 in NPT macho
-14.7 a 15 PSIG
Señal de salida 4-20mA
Conducto con cable de 6 pies 316L de acero inoxidable
Primero, se requiere saber cuántos miliamperios son por PSI.
Se medirá 14.7 + 15 = 29.7 PSI sobre el rango de presión total
20 mA - 4 mA = 16 mA de intervalo de medida
16 mA / 29.7 psi = 0.5389 mA / PSI
A continuación, la presión PSI "0" será 14.7 psi por encima de la salida de 4 mA, porque el transductor de presión se escala de -14.7 al total. 14.7 PSI x 0.539 mA/PSI = 7.923 mA
Finalmente, suma los 4 mA por el desfasamiento cero (ya que la salida comienza a 4 mA y no a 0 mA):
4 + 7.923 mA = 11.923 mA @ 0 PSI
4 mA = -14.7 PSI
11.923 mA es la salida teórica de 0 PSI
20 mA = 15 PSI presión total
Presiones compuestas populares de 4-20 mA
Rango de presión | Lectura aproximada a presión cero |
---|---|
de -14.7 a 15 PSI | 11.92 mA |
de -14.7 a 30 PSI | 8.93 mA |
de -14.7 a 50 PSI | 7.48 mA |
de -14.7 a 100 PSI | 6.05 mA |
de -14.7 a 185 PSI | 5.18 mA |
de -14.7 a 300 PSI | 4.75 mA |
de -14.7 a 500 PSI | 4.46 mA |
Ejemplo de voltaje
AST4000KV0185P1F0143
Transductor de presión industrial AST4000
Conexión de proceso SAE 4 hembra con pin de Schrader
-14.7 a 185 PSI
0.5-4.5 V señal de salida logométrica
Packard Metripack 150
17-4 PH acero inoxidable
Se medirá 14.7 + 185 = 199.7 PSI sobre el rango de presión total
4.5 V - 0.5 V = 4 V de tramo
4 V/199.7 PSI = 0.020 V / PSI
A continuación, la presión PSI "0" será de 14.7 PSI por encima de la salida de 0.5 V, porque el transductor de presión se escala de -14.7 al total. 14.7 PSI x 0.020 V / PSI = 0.294 V
Finalmente, suma el 0.5 V por el desfasamiento cero (ya que la salida comienza a 0.5 V y no a 0 V):
0.5 + 0.294441 V = 0.794V @ 0 PSI
0.5 V = -14.7 PSI
0.794 V es la salida teórica de 0 PSI
4.5 V = 185 PSI presión total
Presiones compuestas ratiométricas de 0.5-4.5 V
Rango de presión | Lectura aproximada a presión cero |
---|---|
de -14.7 a 15 PSI | 2,48 V |
de -14.7 a 30 PSI | 1.73 V |
de -14.7 a 50 PSI | 1.52 V |
de -14.7 a 100 PSI | 1.01 V |
de -14.7 a 185 PSI | 0.80 V |
de -14.7 a 300 PSI | 0.69 V |
de -14,7 a 500 PSI | 0.61 V |
A medida que aumenta la presión, la cantidad de señal de salida para el rango compuesto entre -14.7 y 0 PSI disminuye. Una vez que se calcula el error del sensor, como el desplazamiento cero, la capacidad de medir con precisión la porción de vacío del transductor disminuye. Las presiones en los tablas anteriores son las más comúnmente calculadas, aunque es posible calibrar presiones más altas con rangos de presión compuestos. Otras unidades de presión, como bar y kg/cm2, también están disponibles utilizando la misma metodología.