Transductores de presión diferencial para monitoreo de filtración
Los transductores de presión diferencial se pueden usar para monitorear el estado de los filtros en diversas aplicaciones.
La medición de presión diferencial es la diferencia de presión entre dos puntos de un sistema. Para aplicaciones de filtración, el lado aguas arriba [A] se coloca antes del filtro [B], mientras que el lado aguas abajo [C] está después del filtro. Se puede utilizar un sensor de presión diferencial para supervisar la limpieza de un filtro en aplicaciones líquidas o de gas.
CÓMO FUNCIONA
- La presión aguas arriba (comúnmente conocida como presión de línea o presión de influente) impulsa el medio a través del filtro. Se instala una línea antes del filtro, así como se conecta al lado alto del sensor.
- A continuación, el filtro elimina los contaminantes de los medios.
- Después, la presión aguas abajo, o la presión del efluente, conduce el medio a través del sistema con menos contaminantes que antes. Se instala una línea en el lado bajo del sensor para supervisar el diferencial.
- Cuando el filtro está libre de contaminantes, el sistema medirá una presión diferencial de 0 PSI. A medida que el filtro se obstruye, la presión en el lado aguas abajo se reduce, lo que crea un mayor diferencial entre los lados alto y bajo. Mientras se utiliza el sensor de presión diferencial, la unidad ofrecerá una señal de salida lineal con base en la presión diferencial.
EJEMPLO
Se instala una bomba de 100 PSI con un filtro para purificar el agua para beber. Si el lado aguas abajo en la presión del sistema cae a 80 PSI, debe cambiar el filtro. Con una fuente de alimentación de 24 VCC que suministra el sensor y con señales de salida de 4-20 mA elegidas, el sensor se calibrará con una presión de línea de 100 PSI y una presión diferencial de 20 PSI. Cuando el sistema funciona con un filtro limpio, la señal de salida será de 4 mA. A medida que la presión disminuye en la corriente descendente, la señal de salida aumenta. Una vez que la presión en la corriente descendente se reduce a 80 PSI, la señal de salida del sensor alcanza el total de 20 mA. Cuando se conecta a un controlador, el operador sabe cuándo reemplazar el filtro.
VENTAJAS
- Diseños sin aceite
- Altos rangos de presión de prueba
- Construcción de acero inoxidable o de aleación de níquel de alta resistencia
- Tamaño compacto
- Presión de línea y PD de hasta 5000 PSI (350 Bar)
- Mayor resolución y precisión
- Instalación simplificada
APLICACIONES
- Filtración de agua para obras residenciales y comerciales
- Monitoreo del estado del filtro de combustible para motores diésel
- Monitoreo de emisiones de escape diésel
- Transmisiones
- Depuradores de gas natural
- Sistemas de enfriamiento
- Equipos de petróleo/gas