Cinco preguntas a considerar en mediciones de más de 50 g
INFORME DE TENDENCIAS
Cuando se trata de investigar, desarrollar y probar productos en entornos hostiles y complejos, los acelerómetros pueden proporcionar datos incalculables. En algunas industrias, sin embargo, puede haber desafíos para recopilar esos datos, especialmente cuando se mide a una fuerza g alta. Y puesto que la aplicación de un acelerómetro depende de su precisión, antes de decidir qué acelerómetro se utilizará, sugerimos consideres lo qué contribuye a dichas dificultades.
 
         
        ¿Cuál es el rango dinámico previsto que se va a medir o probar?
PREGUNTA 1
 
        ¿Cuál es el ancho de banda de la medición?
PREGUNTA 2
 
        ¿Cómo se montará el sensor durante las pruebas?
PREGUNTA 3
 
        ¿En qué condiciones se realizará la prueba?
PREGUNTA 4
 
        ¿Qué parámetro de medición necesita?
PREGUNTA 5
Si bien la función de un acelerómetro es medir la aceleración en fuerzas g, también se puede usar para determinar la velocidad y el desplazamiento.
Si el objetivo es medir cualquiera de esos datos, se necesitará un dispositivo de CC.
A pesar de que algunos creen que los acelerómetros piezoeléctricos se pueden usar para determinar la velocidad y el desplazamiento, varios estudios han demostrado lo contrario. La razón son las características inherentes del cristal piezoeléctrico y la cantidad de tiempo que requiere para volver a una lectura 0 real.
Los acelerómetros piezoeléctricos se utilizan para determinar la aceleración máxima, sin embargo, el desplazamiento cero inherente causado por el cristal PZT conducirá a resultados de velocidad y desplazamiento inexactos si se realiza alguna integración en los datos de salida.
 
        Conclusión
La recopilación de datos para la investigación, el desarrollo y las pruebas presenta sus propios retos en la presencia de fuerzas g elevadas.
Ya sea que se planee utilizar acelerómetros en un laboratorio (para mediciones de prueba de choque, impacto o caída) o en el campo (para medir equipos de construcción, de registro, pruebas de choque u otras aplicaciones), las respuestas a estas preguntas lo orientarán para que los resultados sean precisos, repetibles y lineales.