Asegurarse de que los cables estén bien instalados puede evitar que ocurran fallas en el futuro.
Evitar el tiempo de inactividad es clave para el rendimiento de una empresa. Nuestros técnicos pueden reemplazar productos defectuosos, volver a probar los productos una vez instalados, supervisar a los electricistas y entregar informes de prueba detallados, todo esto en un paquete que incluye el producto, la capacitación, la prueba de puesta en marcha y la garantía extendida.
• Descarga parcial (PD)
• Frecuencia muy baja (VLF) con resistencia de CA
• Tangente delta
• Nivel de tensión:
1. Con el remolque de Media Tensión, de 5/8 kV hasta 42 kV. Suministramos todos los cables y enchufes para las pruebas. Si es necesario, también podemos brindar servicios de restauración de emergencia en sitio. Nuestro remolque de servicios de pruebas de MT está equipado con productos de accesorios para cables de media tensión IEEE e IEC.
2. De 46kV hasta 230kV. Realizamos servicios de prueba de puesta en marcha en sitio para productos de accesorios para cables de alta tensión.
• RSTI: puentes de codo IEC para pruebas (cuando se piden por adelantado)
• RPIT: enchufes aislantes para pruebas de terminación enchufable (cuando se piden por adelantado)
• RPIT: enchufes de prueba para terminaciones enchufables (probamos todos los productos, independientemente de la marca)
• Opciones de empalmes y terminaciones en calor y frío (para reparaciones, en caso de que el producto no pase la prueba)
• Un sistema de cables confiable que mantendrá el suministro eléctrico y minimizará las fallas atribuidas a los errores de instalación.
• Acceso a pruebas de cables prácticas en sitio, resultados confiables, reparación de cables y garantía extendida.
• Evitar poner en marcha líneas nuevas o reparadas antes de haber utilizado nuestros servicios de pruebas.