Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros conectores en codo Raychem ELBC-810 Dead Break se utilizan para conectar cables XLPE a equipos eléctricos (por ejemplo, RMU, interruptores, transformador, etc.), al utilizar el buje CENELEC tipo "C", especificado hasta 17,5 kV.  

Nuestros conectores ELBC están compuestos por una goma EPDM altamente modificada y son totalmente blindados y sumergibles, adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Para una amplia gama de aplicaciones, el diseño incorpora un cuerpo y cinco conos de tensión para cubrir secciones transversales desde 25 mm² hasta 500 mm². Las dimensiones generales y de corte están diseñadas para ocupar un espacio mínimo en el bloque de terminales. Los conectores de codo están equipados con un punto de prueba capacitivo para determinar si el circuito está energizado. Este punto de prueba está protegido por una tapa conductora. Estos conectores son compatibles con las agarraderas mecánicas y de compresión, que pueden pedirse por separado. El diseño prediseñado de la agarradera mecánica optimiza la resistencia de contacto entre el conector y el conductor.

 

La instalación es sencilla, ya que solo requiere una llave de enchufe estándar y no requiere espacio adicional. El conector separable se conecta fácilmente con el buje y la unión que cumplen con la norma EN50180/50181 DIN47636. Los accesorios, como las varillas de prueba, las tomas de tierra y los terminales frontales, son compatibles con nuestra gama de conectores separables RSTI y ELBC.

barra gris

Características principales

  • La pantalla de pared delgada, unida permanentemente al aislamiento de EPDM, protege el sistema de conexión contra el contacto accidental
  • El diseño único lo hace totalmente blindado y sumergible cuando se combina con el buje o enchufe adecuado
  • El diseño compacto admite el uso de conexiones dobles "T" dentro de los gabinetes de cables
  • La amplia gama de aplicaciones abarca secciones de cable desde 35 mm2 a 400 mm2
  • Enchufe trasero de fácil acceso con punto de prueba capacitivo
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Forman parte los conectores de codo Raychem Dead Break de TE del programa de formación para la instalación de TE?

Respuesta: Sí, nuestros conectores de codo Dead Break son parte de nuestro programa de capacitación. Podemos ofrecer diferentes opciones de capacitación en instalación en función de sus necesidades. Esto abarca desde demostraciones de productos in situ hasta cursos de capacitación completos en una de nuestras instalaciones de capacitación globales. Obtenga más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Cuál es el rango máximo de cable utilizado para los conectores de codo Raychem Dead Break de TE?

Respuesta: Nuestros conectores de codo con rotura de cable ELBC utilizan una gama de cables de hasta 500 mm2.

 

Pregunta: ¿Qué tipo de interfaz se utiliza para los conectores ELBC?

Respuesta: Nuestros conectores ELBC de Raychem utilizan bujes de tipo C de interfaz.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Mecánicas, Remache

  • Tipo de buje  630A, 800A

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta de cobre

  • Blindado  Apantallado

Características de la configuración

  • Número de conductores  1, 3

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 17.5, ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Material aislante  Polímero

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 15.6 – 19.5, 18.6 – 24.8, 26 – 32, 31.2 – 38.3, 15.5 – 19, 22 – 27, 18 – 23, 27.4 – 34.6, 13.2 – 17.5, 31 – 37, 22.8 – 28.5

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 50, 70, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, '-25 – 50, 35 – 70, 95 – 120, 300 – 400, 150 – 240, 120 – 185, 240 – 300

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de conexión de operación sin carga  Conector en T, Conector tipo codo con punto de prueba

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  GB/T 12706.4-2008, IEC 60502-4

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia

Otro

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ELBC-810-824

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos