Redefinir la confiabilidad de la red

Confiabilidad y conectividad de la red

Descubre cómo estamos redefiniendo la distancia entre las dos.

¿de qué depende la confiabilidad de la red?

Every Connection Counts

Te enfrentas a desafíos diarios, como entornos implacables, precisión en la instalación, tecnología y normativas en constante evolución, cortes provocados por animales.

¿Un material rastreado causará una descarga o, peor aún, un incendio forestal? ¿Cómo gestionarás las tendencias emergentes de descarbonización, urbanización, descentralización de redes, digitalización? Cuando se te asigna la tarea de construir la red del futuro, sólida, inteligente y libre de emisiones, está claro que cada conexión cuenta.

 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Redefinir el espacio intermedio
      Redefinir el espacio intermedio

      Somos las marcas en las que confías

      Entre los años 1999 y 2002, TE adquirió varias marcas líderes en la industria. Nuestra amplia gama incluye accesorios para cables Raychem y soluciones de protección de vida silvestre y activos, conectores mecánicos y perforadores de aislamiento SIMEL, pararrayos Bowthorpe EMP, medición de Crompton Instruments, conectores aéreos AMPACT, agarraderas UTILUX y más.

      Marcas que conoces y en las que confías

      Un socio de conectividad

      Desde la generación hasta la transmisión, la distribución y donde sea que se necesite energía, estamos contigo en cada paso del camino con nuestra gama de accesorios para cables, conectores y accesorios, pararrayos, cubiertas de aislamiento y protección, capacitación en medición e instalación. No importa en qué parte del panorama energético estés, podemos ayudarte a optimizar la vida útil de los activos y evitar los costosos efectos de fallas subterráneas, interrupciones inducidas por animales, seguimiento de materiales, descargas y más.

      más es igual a más

      SOLUCIONES PERSONALIZADAS

      Si la solución ideal no está en nuestra gama de productos de soluciones, nuestro equipo de ingeniería puede colaborar contigo para obtener una solución personalizada. Con instalaciones de fabricación globales, especialistas en ciencia de materiales y laboratorios de pruebas internos, estamos equipados para diseñar, construir, optimizar y fabricar tu solución única, desde el prototipo hasta la producción completa.

      consultar

      Nos reunimos con un cliente de servicios públicos para evaluar y comprender completamente su situación y requisitos específicos. 

      Diseño

      Diseñamos una junta a medida para la transición de un cable de papel de aceite PILC de 50 años a un cable polimérico moderno.

      prueba

      Nuestros ingenieros trabajaron codo a codo con los ingenieros y ensambladores de la empresa de servicios públicos para realizar extensas pruebas de confiabilidad en nuestros laboratorios.

      Capacitar

      Nuestro equipo creó instrucciones detalladas y capacitó a instructores de juntas de servicios públicos sobre el ensamblaje e instalación adecuados.