Aplicação
Linhas Elétricas Aéreas Ferroviárias
O seu foco é a segurança, o reconhecimento da marca e a redução de custos. Nosso foco é a interoperabilidade e a integração dos componentes de alta tensão do sistema elétrico aéreo. Saiba como podemos ser seu parceiro para todos os componentes entre o pantógrafo e o transformador.
A eficiência moldará o futuro do transporte público
O crescimento constante dos centros urbanos prolonga o deslocamento até o trabalho e as viagens em geral. Isso resulta em uma necessidade crescente de soluções ferroviárias mais eficientes. O sistema elétrico aéreo é a combinação dos componentes de alta tensão que tipicamente precisam ser instalados entre o pantógrafo e o transformador, bem como entre os vagões ferroviários. Unimos forças com você para proporcionar soluções em sistemas, serviços e no fornecimento de componentes. Com nossa solução integral, os clientes podem manter o foco em aumentar a segurança, promover o reconhecimento da marca e reduzir custos.
SOLUÇÕES PARA SISTEMAS ELÉTRICOS AÉREOS FERROVIÁRIOS

Concentre-se em otimizar a interação e interoperabilidade dos diversos componentes de alta tensão.
Componentes de alta tensão que não operam como um sistema integral trazem muitas desvantagens. Para evitar essa situação, é importante se concentrar na redução de riscos de segurança, danos à marca, tempo de inatividade e custos.
Para garantir um desempenho ótimo de componentes de alta tensão, a TE oferece soluções voltadas para o funcionamento do sistema como um todo, e não apenas dos componentes.
Para fornecer soluções totalmente integradas, os engenheiros altamente qualificados da TE trabalham com as equipes do cliente durante a etapa de design, oferecendo consultoria do desenvolvimento do produto até o fim da sua vida útil. Nossos engenheiros de desenvolvimento têm um conhecimento profundo do sistema como um todo e entendem todos os aspectos da interação entre os diferentes componentes de alta tensão. Graças à nossa presença global, oferecemos cobertura em todo o mundo com fábricas totalmente equipadas da TE na Polônia, Índia e China, incluindo testes de alta tensão de 100% (em gaiolas de Faraday). Os testes de verificação são conduzidos em nosso laboratório de alta tensão interno (em Swindon). Nossos vários anos de experiência no setor ferroviário, além do nosso histórico e reputação, nos tornam um parceiro estável no qual você pode confiar.
Explore as soluções da TE Connectivity para linhas elétricas aéreas ferroviárias de alta tensão

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA SISTEMAS ELÉTRICOS AÉREOS FERROVIÁRIOS
A TE oferece soluções completas e serviços específicos para projetos de linhas elétricas aéreas ferroviárias. Nossa parceria com você inclui:
- Análise de risco de sistemas de alta tensão novos e existentes.
- Verificação teórica e prática.
- Personalização durante as primeiras entregas de projetos de alta tensão.
- Consultoria de um especialista em sistemas para a instalação do projeto.
- Treinamento para seus especialistas internos.
- Treinamento no local em fabricação de sistemas de alta tensão para seus funcionários.
- Teste parcial de descarga no local.

Portfólio de Produtos para Sistemas Elétricos Ferroviários Aéreos

Referências de Projetos
-
Os produtos de alta tensão da TE são usados em trens desde os anos 80. Participamos de mais de 300 projetos em mais de 50 países ao redor do mundo. Veja a seguir alguns exemplos de projetos recentes.
-
Trens Aventra, da Bombardier Transportation, na região da East Anglia (Inglaterra)
Componentes do sistema elétrico ferroviário aéreo de alta tensão da TE Connectivity para fornecimento de energia
-
Trens Stadler SMILE da SBB
Fornecimento de equipamentos elétricos ferroviários aéreos de alta tensão pela TE Connectivity
-
Siemens Velaro Novo
A TE Connectivity fornece o sistema elétrico aerodinâmico deste novo trem de alta velocidade
-
Trens Stadler FLIRT na região da Greater Anglia (Inglaterra)
A TE Connectivity fornecerá equipamentos para o sistema elétrico aéreo de alta tensão

Nossas Vantagens
- A interoperabilidade dos componentes é garantida, reduzindo os riscos de segurança, os danos à marca e os custos
- Nossa presença global nos permite oferecer cobertura em todo o mundo
- Nossos vários anos de experiência no setor ferroviário, além do nosso histórico e reputação, fazem de nós um parceiro estável no qual você pode confiar
Como trabalhamos
- Engenheiros de desenvolvimento altamente qualificados
- Conhecimento do sistema e da interação de vários componentes de alta tensão
- Laboratório interno de testes de alta tensão (Swindon)
- Fábricas totalmente equipadas na Polônia, Índia e China, incluindo para testes de alta tensão a 100%
Veja por que a seleção de materiais e componentes para linhas aéreas ferroviárias de alta tensão é fundamental para obter confiabilidade operacional em redes ferroviárias modernas.
Saiba por que os componentes que transmitem energia de 25 kV de linhas catenárias ao transformador de tração devem ser exclusivos para cada aplicação ferroviária e levar em consideração desafiadoras restrições elétricas, climáticas, mecânicas, entre outras.