![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/tetra-crimp-hand-tool.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Projetado para garantir a qualidade e facilidade de uso
Nosso alicate TETRA-CRIMP (Código 59824-1) foi projetado para crimpagem de contatos e emendas PIDG e PLASTI-GRIP vermelhos (22-16), azuis (16-14), amarelos (12-10), pretos para serviço pesado (16-14 HD) e verdes para serviço pesado (20-16 HD). Seus recursos incluem um mordente fixo (crimpador), mordente móvel (bigorna), posicionador/fixador de fio e uma catraca. Um posicionador/fixador de fios acionado por mola segura e posiciona o contato, limitando ao mesmo tempo o comprimento de inserção do fio desencapado no contato. A catraca assegura a crimpagem total do contato e evita a crimpagem de um contato ou emenda mal posicionado, proporcionando um excelente desempenho elétrico e tênsil do contato crimpado. Cada mordente de crimpagem é codificado por cores para indicar a bitola do fio, correspondendo com a cor do isolamento do contato ou emenda.
Recursos
- Os mordentes se movimentam em um movimento de arco
- Posicionador de contato/fixador de fios e suporte acionado por mola
- Mordente de crimpagem codificado por cores na face da ferramenta
- Catraca e liberação de catraca
- Dimensões: aprox. 10,25" X 3,5" X 1,00" (260 X 89 X 25 mm)
- Peso: aprox. 1,4 lb (0,64 kg)
Aplicações
- Terminais PIDG
- Alicate com Catraca – Terminais Isolados PLASTI-GRIP
- Tamanho do fio 22-10 AWG
Ferramentas manuais relacionadas
-
Ferramentas manuais de ação direta CERTI-CRIMP II (SAHT)
Apresenta um mordente fixo, mordente móvel, posicionador/fixador de fio e uma catraca.
-
Alicate de Ação Dupla CERTI-CRIMP (DAHT)
Projetado para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas.
-
Alicates com Cabeça Pesada e Mordentes (HHHT) CERTI-CRIMP
Projetado para crimpagem de uma variedade de contatos soltos, incluindo contatos PIDG, PLASTI-GRIP, STRATO-THERM, SOLI-STRAND, de cabos coaxiais e de fios de grandes bitolas.
-
Ferramenta manual T-HEAD
Desenvolvido para crimpagem de diversos contatos PIDG, PLASTI-GRIP e STRATO-THERM, emendas e capuzes de fios.
-
Ferramenta manual PRO-CRIMPER III
Idealmente adequado para prototipagem de pesquisa e desenvolvimento, aplicações de rede, área comercial, industrial e de manutenção.
-
Alicate UFHT
Inclui um mordente (crimpador), mordente móvel (bigorna), posicionador/fixador de fio e uma catraca. Tem a mesma configuração da ferramenta manual TETRA-CRIMP, mas a UFHT é apenas a estrutura.