Compacto, robusto e confiável

Nossos conectores DEUTSCH DTM preenchem a necessidade de conectores de amperagem mais baixa e com vários pinos. Estes conectores são ambientalmente selados e resistem a ambientes adversos. Os conectores DEUTSCH DTM podem ser montados em linha, em flanges e usados para aplicações de montagem de PCI. Os conectores são feitos de termoplástico robusto e possuem fio traseiro em silicone e vedações interfaciais que permitem que os conectores resistam a condições extremas de temperatura e umidade.

Recursos do produto

  • Aceita o tamanho de contato 20 (7,5 A)
  • 16-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  • Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
  • Em linha, flange ou montagem em PCB
  • Invólucro retangular e termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
  • Acessórios disponíveis: proteções, clipes de montagem, tampas de poeira e backshells

Especificações de material

  • Anel isolante: borracha de silicone
  • Retentor da inserção: termoplástico
  • Selo da interface do receptáculo: borracha de silicone
  • Cápsula: termoplástico
  • Travas de cunha: termoplástico

20

Aceita contatos DEUTSCH de tamanho 20 (7,5 A)

14-22

14-22 AWG (2,50-0,35 mm²)

Especificações de desempenho

Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.

  • Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
  • Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
  • Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
  • Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
  • Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
  • Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
  • Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
  • Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
  • Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Perguntas frequentes sobre a nossa série DEUTSCH DTM

Perguntas frequentes sobre a nossa série DEUTSCH DTM

Visão geral e instruções de montagem (em inglês)

Família DEUTSCH DT

Visão geral e instruções de montagem (em inglês)

Família DEUTSCH DT

Instruções de crimpagem (inglês)

Contatos DEUTSCH

Instruções de crimpagem (inglês)

Contatos DEUTSCH

DEUTSCH DTM
Cavidade Plugue DTM Receptáculo DTM 
Comprimento total
A
Altura total
B
Largura total
C
Comprimento total
D
Altura total
E
Largura total
F
2 1.620 (41.15) 0.638 (16.21) 0.475 (12.07) 1.085
(27.56)
0.508
(12.90)
0.651
(16.54)
3 1.620 (41.15) 0.638 (16.21) 0.640 (16.26) 1.085
(27.56)
0.551
(14.00)
0.861
(20.73)
4 1.720 (43.69) 0.772 (19.61) 0.600
(15.24)
1.185
(30.10)
0.695
(17.65)
0.756
(19.20)
6 1.720 (43.69) 0.937 (23.80) 0.600
(15.24)
1.185
(30.10)
0.817
(20.75)
0.756
(19.20)
8 1.720 (43.69) 0.796 (20.22) 1.245
(31.62)
1.185
(30.10)
0.600
(15.24)
1.245
(31.62)
12 1.720 (43.69) 0.796 (20.22) 1.575
(40.01)
1.185
(30.10)
0.600
(15.24)
1.575
(40.01)
DEUTSCH DTM

            Invólucro com bloco da série DTM
Comprimento total A
Altura total B Largura total C
5.24 (133.03) 1.42 (36.00) 4.68 (118.80)