Tecnologias veiculares
Pode contar com a gente. A linha de cabos, conectores, chicotes e terminais AMP+ da TE canaliza com segurança e confiabilidade energia de alta e baixa tensão dentro e ao redor da bateria e do veículo para ajudar você a levar a potência para a estrada.
A eletromobilidade marca um ponto de virada tecnológico. Há muito mais por trás disso do que apenas fornecer a energia de propulsão necessária em um acumulador recarregável em vez de um tanque de combustível. É hora de reinventar a roda, do design ao uso, especialmente nas áreas urbanas. Desde o início, temos sido uma das forças motrizes no desenvolvimento de componentes para veículos híbridos e elétricos. Nossa linha de cabos, conectores, chicotes e terminais AMP+ canaliza com segurança e confiabilidade energia de alta e baixa tensão dentro e ao redor da bateria e do veículo para ajudar você a levar a potência para a estrada. Você pode contar com nossa experiência em segurança, confiabilidade, alto nível de eficiência e excelência mundial em engenharia.
Tecnologias veiculares
Produtos líderes incluem
-
Conectores de baixa a média corrente AMP+ HVA 280
Os conectores e barras de baixa a média corrente AMP+ HVA 280 da TE oferece milhares de possibilidades de design, flexibilidade de roteamento e eficiência de fabricação.
-
Conectores de baixa a média corrente AMP+ HVA 630
Os conectores e barras de baixa a média corrente AMP+ HVA 630 da TE fornecem proteção avançada de alta tensão para sistemas de carregamento de bordo.
-
Sistemas de conectores de alta corrente AMP+ HVP 800
O sistema de conectores de alta corrente AMP+ HVP 800 da TE transporta com segurança altas correntes e tensões através de veículos híbridos e elétricos. O design robusto oferece suporte a várias opções de roteamento de montagem de chicotes de fio.
-
Conectores e cabeçalhos de alta corrente AMP+ HVP 1100
Os conectores e barras de alta corrente AMP+ HVP 1100 da TE são projetados pensando na flexibilidade, com uma ampla gama de opções para aplicações de dispositivo em veículos híbridos e elétricos.
-
Anel blindado e terminal de língua Amp+ IPT
A língua de anel blindado AMP+ IPT da TE fornece capacidades de blindagem EMC de 360 graus e de fio a dispositivo.
-
Resistor de energia
Os resistores de alimentação da TE oferecem um controle confiável da corrente do circuito e da tensão para proteger o dispositivo.
-
Entrada de carregamento tipo 1
A entrada de carregamento AMP+ tipo 1 da TE é um sistema intercambiável para aplicações em veículos híbridos e elétricos nos EUA e Japão.
-
Entrada de carregamento tipo 2
A entrada de carregamento AMP+ tipo 2 da TE é um sistema modular com recursos intercambiáveis que praticamente não causa impactos nas carrocerias de veículos e é adequado para aplicações em veículos híbridos e elétricos nos mercados europeus.
-
Contator para veículos elétricos AMP+ (EVC) 135
Os contatores compactos da TE fornecem conexões rápidas, confiáveis e personalizadas para veículos híbridos e elétricos.
-
Contatores de alta tensão AMP+ (EVC) 500-500L
Os contatores de alta tensão AMP+ 500-500L da TE fornecem uma comutação de corrente rápida e confiável para veículos híbridos e elétricos.
-
Relés de pré-carga mini K HV de alta tensão
Os relés de pré-carga Mini K HV de alta tensão da TE são uma solução econômica, segura, leve e confiável para pré-carregar o sistema de alta tensão DC.
-
Relés de pré-carga mini K HV de alta tensão
Os relés de pré-carga Mini K HV de alta tensão da TE são uma solução econômica, segura, leve e confiável para pré-carregar o sistema de alta tensão DC.