![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/industrial-mini-io-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mini I/O - pequeno em tamanho, GRANDE em confiabilidade!
Os conectores industriais Mini I/O são conectores retangulares que transferem dados entre dispositivos em aplicações industriais. Nosso portfólio de conectores industriais Mini I/O (IEC 61076-3-122) consiste em vários conectores de placa e cabo: R/A, conectores de placa reta e conectores de cabos de solda e perfuração para fabricantes de chicotes. Para instalação em campo, existem conectores de cabo baseados em IDC com corte automático de fio para instalação sem ferramentas em menos de um minuto, mantendo uma conexão de alta qualidade. Nossas conexões Mini-I/O têm suporte para Power over Ethernet (PoE), PoE+, PoE++ (IEEE802.3at e IEEE802.3bt). Há suporte para taxas de dados de 10Mbps até 10Gbps.
Com apenas um quarto do tamanho dos plugues RJ45 convencionais, o conector industrial Mini I/O proporciona economia crítica de espaço em uma PCI – espaço que agora pode ser usado de forma mais eficiente. Um engate metálico evita a desconexão acidental de uma conexão de rede devido a choque, vibração ou puxão de cabos, que poderiam causar uma cara inatividade em um ambiente industrial. Role para baixo para saber mais sobre nossas tomadas Mini I/Os conectores jack de cabo e conectores de cabo instaláveis em campo.
Whitepaper
-
Baixar nosso whitepaper
Este whitepaper compara os sistemas de conectores Ethernet para confiabilidade de conexão em aplicações IP20 industriais (proteção dedo/objeto ≥ 12,5 mm, sem proteção contra entrada de água). Sequências de testes específicas foram usadas para medir o desempenho de dois sistemas de conectores de Ethernet.
Tomadas e conectores jack de cabos industriais Mini I/O
Recursos
- Tipo I e Tipo II I/F
- Materiais LCP
- Faixa de temperatura industrial
- Soldável por SMD e refluxo
- Versões R/A e reta
- Acondicionamento de bandeja e T&R
Vantagens
- A estrutura de contato "cobra de luta" com dois pontos de contato proporciona alta resistência a choque e vibração
- Apenas um único processo de solda necessário para a produção de equipamentos, e os acondicionamentos T&R e de bandeja fornecem maior capacidade de processamento
- Soldável por refluxo, para evitar que os clientes usem vários processos de solda para a produção de equipamentos
- Variantes de conector do cabo perfurante e de solda disponíveis
![Divisor](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Conectores industriais Mini I/O instaláveis em campo
Recursos
- Consiste em apenas duas partes: unidade de terminação e invólucro externo.
- Instalação sem ferramentas: as ferramentas padrão podem ser usadas como auxílio para a montagem.
- Terminação de fio e corte de fio integrados.
- Invólucro fundido robusto para proteção e blindagem ideais.
- O fator de forma pequeno reduz a área da PCI e a altura do equipamento.
- Dois estilos de chaveamento exclusivos (Tipo 1 / Tipo 2) para evitar falhas de acoplamento.
Vantagens
- A tecnologia instalável em campo permite uma instalação fácil, rápida e livre de erros.
- Sua inovadora terminação IDC diminui o tempo normalmente necessário para fazer a terminação dos fios através de soldagem.
- Com apenas 25% do tamanho de um RJ45 convencional, a solução Industrial Mini I/O da TE permite economizar espaço valioso em placas.
- A EMI e a integridade do sinal são otimizadas pelo design do caminho do sinal e a blindagem de 360 graus traz para as próximas gerações o desempenho de CAT6A.
- A alta retenção dos conectores da placa, combinada com um mecanismo de engate metálico compacto, evita a tração acidental ou o desacoplamento, reduzindo o tempo potencial de inatividade do sistema.
- Permite a ativação do engate em aplicações de alta densidade.
![Divisor](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Sobre nossos produtos
Os clientes industriais precisam de soluções Mini I/O de grau industrial para seus equipamentos. Portanto, nossas soluções são projetadas para suportar temperaturas mais altas (até 85 graus Celsius) com um design robusto para resistir a manuseio, choque e vibração. Velocidade e facilidade de instalação são características importantes para nossos clientes, tanto em ambientes controlados (fabricação de chicotes) ou no campo, e estamos projetando nossos produtos para atender a essa necessidade. Há suporte para vários tamanhos de fio, pois os produtos devem ser capazes de lidar com vários tipos de cabo em um único produto. Projetamos nossa versão instalável em campo para ser reutilizável em até três vezes, no caso de uma conexão incorreta ter sido feita durante a instalação em campo.
Aplicações
- Comunicações industriais
- Movimento e acionadores
- PLCs
- Robótica
Perguntas frequentes
Por que eu deveria usar conectores Mini I/O em vez de RJ45?
O RJ45 foi concebido e projetado como um conector de escritório que acabou sendo usado em aplicações industriais. O Mini I/O é um sistema de conectores para a indústria, o que significa que foi projetado para faixas de temperatura industriais e é insensível a choque e vibração. Além disso, nossos conectores Mini I/O são 25% do tamanho do RJ45, o que os tornam mais adequados a conexões Ethernet em aplicações industriais.
Quais produtos estão disponíveis para projetos com nossos conectores Mini I/O?
Ao lado dos conectores R/A e da placa reta, a família de conectores de cabos é constituída a partir de variantes de solda, de perfuração e instaláveis em campo (contato IDC). Um espectro completo de opções de conectividade pode abordar praticamente todas as aplicações industriais.
Leia mais: perguntas frequentes sobre conectores industriais Mini I/O
![RJ45 vs Mini I/O](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/products/in-ac-mini-io-rj45-image-row.jpg)