Conectores de concha macia oferecem economia, confiabilidade
Essas famílias de conectores multifilares incluem estilos de contato redondos (pinos e soquetes) e retangulares (lâmina e receptáculo).
As interconexões de energia e sinal de conchas macias fornecem um meio confiável e econômico de agrupar conexões multifilares nos aparelhos, computadores ou aplicações industriais e comerciais de hoje. À medida que as funções elétricas e os requisitos de desempenho aumentaram, a seleção de produtos de concha macia continua a evoluir e oferecer novos designs e recursos para atender a esses requisitos modernos da indústria. Esta família de conectores inclui estilos de contato redondos (pinos e soquetes) e retangulares (lâmina e receptáculo) que estão disponíveis em uma variedade de tamanhos de carcaça, cores, materiais e opções de chaveamento. Os mais novos produtos de concha macia incluem os conectores Power Triple Lock e conectores Grace Inertia, juntamente com ofertas expandidas de conectores economy power (EP) e conectores VAL-U-LOK.
Recursos
- Ampla gama de tamanhos, cores, materiais e classificações
- Dispositivos opcionais de garantia de posição de terminal (TPA) em alguns produtos
- Dispositivos opcionais de garantia de posição de conector (CPA) em alguns produtos
- Tipos fio-a-fio, fio-a-painel e fio-a-placa
Vantagens
- Densidade melhorada, chaveamento e capacidade de transporte atual
- Conexões de energia e sinal podem ser feitas dentro da mesma carcaça
- O bloqueio secundário (em algumas famílias de produtos) ajuda a garantir que as conexões permaneçam conectadas
Interconexões de energia e sinal de concha macia
Linhas de produtos em destaque
-
Conectores Power Triple Lock (Bloqueio Triplo de Potência)
Os conectores de linha central de 6,0 mm oferecem engate audível, TPA e CPA para confiabilidade de conexão em aplicativos fio a fio, fio a painel e fio-a-placa.
-
Conectores VAL-U-LOK
Conectores de baixo custo, fio a fio, fio a painel e conectores fio-a-placa com linha central de 4,2 mm.
-
Conectores Economy Power (EP)
Conectores de fio a placa com inclinação de 0,098 [2,5 mm], 0,156 [3,96 mm], 0,200 [5,08 mm], e 0,312 [7,92 mm].
-
Conectores universais MATE-N-LOK
Conectores de campo robustos de 0,250 [6,35 mm] com muitas opções e recursos para flexibilidade de design.
-
Conectores micro MATE-N-LOK de perfil baixo de 3 mm
A inclinação do conector de 3 mm tem apenas 4,7 mm de altura.
-
Conectores Grace Inertia de 2,5 mm
Conectores pequenos fio a fio com inclinação de 2,5 mm têm um mecanismo de travamento de inércia.
-
Conectores Grace Inertia de 3,3 mm
Conectores compactos fio a fio com inclinação de 3,3 mm têm um mecanismo de travamento de inércia.
-
Conectores de sinal com trava dupla
Os conectores de fio a fio de 2,5 mm e fio-a-placa oferecem placas de bloqueio duplo opcionais.
-
Conectores Power double lock
Quatro tamanhos (0,156” [3,96 mm] a 0,512” [13,00 mm] de inclinação) para fio a fio ou fio a placa.