Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2 µm [ 78.73 µin ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo, Sujetador
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
12.4 mm [ .488 in ]
-
Longitud del producto :
9 mm [ .354 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.081 – .517
-
Calibre del cable (CMA):
155.91 – 1045.97
-
Distancia entre filas :
5.2 mm [ .205 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de posiciones de potencia :
4
-
Número de posiciones de señal :
4
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.3 mm [ .129 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme