Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones de potencia  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0

  • Número de posiciones de señal  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250, 300, 600

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250, 300, 600

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Natural, Negro, Rojo, Verde

  • Conector y código de polarización  A, B, C, D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .8, 2

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 31.49, 31.5, 78.73

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Disposición de los contactos  En línea, Matriz

  • Múltiples tipos de contacto  Sin

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con, Sin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4, 7, 9, 10, 20

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Polarización

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo por inercia, Cerrojo, Sujetador

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), PA 66, PA 66 GF

  • Distancia entre pines (mm) 3.3, 3.5, 6, 6.5, 7.92, 9

  • Distancia entre pines (in) .129, .137, .138, .236, .255, .312, .354

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 9, 9.1, 11.3, 11.7, 12.3, 13.52, 14.6, 15.6, 17.9, 18.6, 18.9, 25.5, 26.4

  • Longitud del conector (in) .354, .358, 0.444, .46, .484, .531, .574, .614, .704, .731, .744, 1, 1.038

  • Calibre del cable (CMA) 434.18 – 2723.46, 414.44 – 1045.97, 434.2 – 2723.5, 2427 – 7144, 256.56 – 1776.17, 155.91 – 1045.97

  • Altura del conector (mm) 8, 9.5, 9.55, 10.4, 12.2, 12.4, 12.5

  • Calibre del cable (AWG) 16 – 12, 24 – 16, 24 – 20, 26 – 18, 28 – 20

  • Longitud del conector (mm) 9, 9.1, 11.3, 11.7, 12.3, 13.52, 14.6, 15.6, 17.9, 18.6, 18.9, 25.5, 26.4

  • Altura del conector (mm) 8, 9.5, 9.55, 10.4, 12.2, 12.4, 12.5

  • Altura del conector (in) .314, .373, .375, .376, .409, .41, .48, .488, .491

  • Calibre del cable (mm²) .204 – .517, .22 – 1.38, .13 – .9, 1.23 – 3.62, .081 – .517, .21 – .53

  • Ancho del conector (mm) 19.4

  • Ancho del conector  19.4 mm [ 0.763 in ]

  • Distancia entre filas  5.2 mm [ .205 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) '-22 – 221, -40 – 221

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Marcado de identificación

  • Función de identificación de circuito  Sin

Estándares de la industria

  • Grado UL  Reconocido

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  100, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 3200, 5000

  • Método de empaque  Bolsa, Caja y cartón

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-G7534-P729A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos