Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tipo de fuerza de inserción :
Fuerza de inserción cero (ZIF)
-
Accionador ZIF :
Desarmador/leva
-
Estilo de pata :
Matriz de cuadrícula de pines (PGA)
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Material de accionador :
Acero inoxidable
-
Material de manga :
Aleación de cobre
-
Estilo de marco :
Abierto
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño-plomo sobre níquel
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Altura total de la tomacorriente :
4 mm [ .157 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Cubierta de recogida y colocación, cinta
Marcado de identificación
-
Identificador de tomacorriente :
rPGA989
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
160
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.