Estos conectores proporcionan una interconexión por compresión entre los cables de los componentes y una placa de circuito impreso (PCB). Nuestros enchufes de circuito integrado (CI) ayudan a simplificar el diseño de la placa, lo que permite una reprogramación y expansión simples y una reparación y reemplazo fáciles. El diseño ofrece una solución rentable sin el riesgo de soldadura directa.
Con una amplia gama de soluciones para enchufes de matriz de contactos en rejilla (LGA) y matriz de pines en rejilla (PGA), este conector presenta una geometría de punta de contacto optimizada para reducir el riesgo de daños por contacto durante la manipulación y la instalación del paquete.
Enchufes de CI en aplicaciones
En computadoras portátiles y de escritorio, nuestros enchufes LGA cuentan con una placa de refuerzo resistente para una conexión confiable al paquete de microprocesadores al tiempo que limitan la inclinación de la PCB durante la compresión. En los servidores, nuestros enchufes mPGA y PGA, con matrices personalizadas disponibles en más de 1000 posiciones, ofrecen una interfaz de fuerza de inserción cero al paquete PGA del microprocesador y se conectan a la PCB con soldadura de tecnología de montaje en superficie. Los enchufes de CI de TE están diseñados para procesadores de CPU de mayor rendimiento.