Sockets PGA
Un socket PGA es el estándar de empaque de circuitos integrados utilizado en la mayoría de los procesadores de segunda a quinta generación. Estos sockets son rectangulares o cuadrados, con pines dispuestos en una matriz de tamaño normal en la parte inferior del paquete. El uso de sockets ofrece un diseño de placa más rentable y simplificado. Otra ventaja de los PGA es que estos pueden permitir más pines por circuito integrado que los paquetes más antiguos, como el DIP. Nuestra línea de sockets de procesador está diseñada generalmente para su uso con paquetes de microprocesadores basados en Intel y AMD, que se utilizan en PC de escritorio, portátiles y servidores.
Fuerza de inserción cero (Zero Insertion Force, ZIF)
mPGA/PGA
Estos sockets proporcionan una interfaz PGA de fuerza de inserción cero al paquete PGA del microprocesador y están conectados a la PCB con soldadura con tecnología de montaje en superficie. Los sockets PGA están disponibles en matrices de hasta 989 posiciones con métodos de accionamiento de una sola palanca, destornillador y llave hexagonal.
989
Posiciones de matriz mPGA/PGA (ZIF)
1,000
Posiciones de matriz personalizadas de sockets PGA (LIF)
Sockets PGA (LIF)
Estos sockets se emplean principalmente para aplicaciones de prueba de paquetes de microprocesadores que utilizan un accesorio de soldadura de orificio pasante al diseño de la PCB. Los contactos son cubiertas exteriores de torno con contactos internos estampados y formados o estirados. Las matrices personalizadas están disponibles en más de 1000 posiciones.