Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de sensor de presión | Tipo de presión | Presión | Rango de presión de prueba | Presión | Tipo de señal de salida | Opciones de sensor | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | Presión |
---|
| 2003030-F | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | .073 mmHG | .25 bar | .002 bar | .25 – 4.25 V, SPI de 14 bits | Rangos personalizados, Tubo | - | - | - |
| 2003001-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 37.5 mmHG | 750 mbar | .05 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003020-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 56.25 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003026-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 18.75 mmHG | 500 | .025 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003032-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 9.37 mmHG | 250 | .012 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003179-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 37.5 mmHG | 750 mbar | .05 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003196-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 56.25 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002968-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 9.37 mmHG | 250 | .012 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002993-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 18.75 mmHG | 500 | .025 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003127-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 56.25 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003282-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 18.75 mmHG | 500 | .025 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003493-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | .75 mmHG | - | .001 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003764-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | .75 mmHG | - | .001 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003841-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 9.37 mmHG | 250 | .012 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2004043-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 3.75 mmHG | - | .005 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002987-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 18.75 mmHG | 500 | .025 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002985-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 9.37 mmHG | 250 | .012 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003007-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 18.75 mmHG | 500 | .025 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003012-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 37.5 mmHG | 750 mbar | .05 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003016-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 1.87 mmHG | 250 | .002 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002964-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 1.87 mmHG | 250 | .002 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002988-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 56.25 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003276-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 3.75 mmHG | - | .005 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003357-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 9.37 mmHG | 250 | .012 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003878-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 3.75 mmHG | - | .005 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002983-F | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | .369 mmHG | .25 bar | .012 bar | .25 – 4.25 V, SPI de 14 bits | Rangos personalizados, Tubo | - | - | - |
| 2002969-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 1.87 mmHG | 250 | .002 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002972-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 1.87 mmHG | 250 | .002 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003025-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 37.5 mmHG | 750 mbar | .05 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003045-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 37.5 mmHG | 750 mbar | .05 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003397-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 18.75 mmHG | 500 | .025 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002966-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 1.87 mmHG | 250 | .002 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003021-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 18.75 mmHG | 500 | .025 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003031-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 37.5 mmHG | 750 mbar | .05 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003048-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 37.5 mmHG | 750 mbar | .05 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003062-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 56.25 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003189-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 3.75 mmHG | - | .005 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003251-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 9.37 mmHG | 250 | .012 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003877-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | .75 mmHG | - | .001 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003000-F | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 2.21 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .25 – 4.25 V, SPI de 14 bits | Rangos personalizados, Tubo | - | - | - |
| 2003374-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 3.75 mmHG | - | .005 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002986-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 9.37 mmHG | 250 | .012 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003011-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | .75 mmHG | - | .001 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002965-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 1.87 mmHG | 250 | .002 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002970-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 56.25 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003003-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 3.75 mmHG | - | .005 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2002984-F | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | .073 mmHG | .25 bar | .002 bar | .25 – 4.25 V, SPI de 14 bits | Rangos personalizados, Tubo | - | - | - |
| 2003788-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 37.5 mmHG | 750 mbar | .05 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003842-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Medidor | 56.25 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |
| 2003010-F | 3D PDF | Sensor de presión digital | Diferencial | 56.25 mmHG | 1.2 bar | .075 bar | .5 – 4.5 V | Sin opciones | - | - | - |